Pinze multifunzione (13 81 200)

Pinze multifunzione 13 81 200

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 13 81 200

Marca: KNIPEX

Prezzo: 45.76

Tempi di consegna: 9 giorni


Dati Tecnici:

Materiale: Acciaio speciale

Proprietà dei materiali: temprato|lucidatura

Gamma di esercizio (diametro): 15 mm (max.)

Gamma di esercizio (diametro AWG): 0 (max.)

Gamma di esercizio (sezione trasversale AWG) (max.): 0 awg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

13 81 200

Codice componente
13 81 200
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale Proprietà dei materiali Gamma di esercizio (diametro) Gamma di esercizio (diametro AWG) Gamma di esercizio (sezione trasversale AWG) (max.)
(awg)
Gamma di esercizio (diametro) (max.)
(mm)
Gamma di esercizio (sezione trasversale) (max.)
(mm²)
Caratteristiche delle pinze Tipo Peso
(g)
Durezza del filo (max.)
(mm²)
Area di lavoro (sezione trasversale) Sezione trasversale dell’area di lavoro (min.)
(mm²)

45.76 €

1 9 giorni Acciaio specialetemprato|lucidatura15 mm (max.)0 (max.)01550-13 81 2002805050 mm² (max.)-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura prodotto (lunghezza)(mm) 200 Tipo prodotto Pinze multifunzione Adatto per Puntalini

Si trova sulla pagina di Pinze multifunzione, il codice articolo è il seguente: 13 81 200.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 13 81 200.

Tipologia prodotto

Codice componente
13 82 200
13 82 200 T
13 86 200
13 91 200
13 92 200
13 96 200
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Materiale Proprietà dei materiali Gamma di esercizio (diametro) Gamma di esercizio (diametro AWG) Gamma di esercizio (sezione trasversale AWG) (max.)
(awg)
Gamma di esercizio (diametro) (max.)
(mm)
Gamma di esercizio (sezione trasversale) (max.)
(mm²)
Caratteristiche delle pinze Tipo Peso
(g)
Durezza del filo (max.)
(mm²)
Area di lavoro (sezione trasversale) Sezione trasversale dell’area di lavoro (min.)
(mm²)

47.23 €

1 3 giorni Acciaio specialetemprato|lucidatura15 mm (max.)0 (max.)01550-13 82 2002805050 mm² (max.)-

54.80 €

1 4 giorni Acciaio per utensililucidatura----2.5gancio di sicurezza-267-Da 0,5 fino a 2,5 mm²0.5

53.74 €

1 3 giorni -con cromatura15 mm (max.)0 (max.)01550-13 86 2002805050 mm² (max.)-

48.81 €

1 9 giorni Acciaio specialetemprato|lucidatura15 mm (max.)0 (max.)01550-13 91 2002805050 mm² (max.)-

50.36 €

1 3 giorni Acciaio specialetemprato|lucidatura15 mm (max.)0 awg (max.)01550-13 92 2002805050 mm² (max.)-

56.56 €

1 3 giorni -con cromatura15 mm (max.)0 awg (max.)01550-13 96 2002805050 mm² (max.)-

Supporto tecnico