Codice articolo del costruttore: TYB25M
Marca: ABB
Prezzo: 60.49 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Overall Length: 186 mm
Width: 4.8 mm
Caratteristiche fascetta per cavi: Chiusura in metallo
Colore: Ecru
Proprietà di protezione antincendio: UL94 V2.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TYB25M
Codice componente
|
---|
TYB25M |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall Length (mm) | Width (mm) | Caratteristiche fascetta per cavi | Colore | Proprietà di protezione antincendio | Privo di alogeno | N. componente produttore | Materiale (dettagli) | Materiale | Diametro fascio max. (mm) | Forza di tenuta minima (N) | Gamma di temperatura di esercizio (°C) | Tipo (produttore) | Tipo (varie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.49 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 3 giorni | 186 | 4.8 | Chiusura in metallo | Ecru | UL94 V2. | - | TYB25M | Legante: Poliammide 6.6 ·Naso d'acciaio: resistente alla corrosione. acciaio antimagnetico | Poliammide 6.6 | 45 | 220 | - | TYB25M | Resistente ai raggi UV |
Loading...
Dentatura | Diametro | Tipo prodotto | Fascetta serracavo |
---|
Si trova sulla pagina di Fascetta serracavo, il codice articolo è il seguente: TYB25M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TYB25M.
Configura
Proprietà di base
Privo di alogeno
Gamma di temperatura di esercizio(°C)
Overall Length(mm)
Width(mm)
Caratteristiche fascetta per cavi
Colore
Proprietà di protezione antincendio
N. componente produttore
Materiale (dettagli)
Materiale
Diametro fascio max.(mm)
Forza di tenuta minima(N)
Tipo (produttore)
Tipo (varie)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
TY5232MR |
TY5232MXR |
TY5234M |
TY5234MX |
TY523MXR |
TYB25MX |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Overall Length (mm) | Width (mm) | Caratteristiche fascetta per cavi | Colore | Proprietà di protezione antincendio | Privo di alogeno | N. componente produttore | Materiale (dettagli) | Materiale | Diametro fascio max. (mm) | Forza di tenuta minima (N) | Gamma di temperatura di esercizio (°C) | Tipo (produttore) | Tipo (varie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.15 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 3 giorni | 203 | 2.4 | Chiusura in metallo | Ecru | UL94 V2. | Sì | TY5232MR | Poliammide 6.6 · Naso di bloccaggio: resistente alla corrosione. acciaio antimagnetico | Poliammide 6.6 | 50 | 80 | -40 - +85 | TY5232MR | - | ||
7.83 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 3 giorni | 203 | 2.4 | Chiusura in metallo | Nero | UL94 V2. | Sì | TY5232MXR | Poliammide 6.6 · Mozzo di bloccaggio: resistente alla corrosione. acciaio antimagnetico | Poliammide 6.6 | 51 | 80 | Da -40 °C fino a +85 | TY5232MXR | - | ||
15.68 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 3 giorni | 356 | 2.4 | Chiusura in metallo | Ecru | UL94 V2. | Sì | TY5234M | Poliammide 6.6 · Naso di bloccaggio: resistente alla corrosione. acciaio antimagnetico | Poliammide 6.6 | 103 | 80 | -40 - +85 | TY5234M | - | ||
34.28 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 356 | 2.4 | Chiusura in metallo | Nero | UL94 V2. | Sì | TY5234MX | Poliammide 6.6 · Mozzo di bloccaggio: resistente alla corrosione. acciaio antimagnetico | Poliammide 6.6 | 103 | 80 | Da -40 °C fino a +85 | TY5234MX | - | |
3.91 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 3 giorni | 92 | 2.4 | Chiusura in metallo | Nero | UL94 V2. | Sì | TY523MXR | Poliammide 6.6 · Mozzo di bloccaggio: resistente alla corrosione. acciaio antimagnetico | Poliammide 6.6 | 16 | 80 | Da -40 °C fino a +85 | TY523MXR | - | ||
108.93 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 186 | 4.8 | - | Nero | UL94 V2. | - | TYB25MX | Legante: Poliammide 6.6 ·Naso d'acciaio: resistente alla corrosione. acciaio antimagnetico | Poliammide 6.6 | 45 | 220 | - | TYB25MX | Resistente ai raggi UV |