Codice articolo del costruttore: TY150-18
Marca: ABB
Prezzo: 6.84 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Overall Length: 160 mm
Width: 2.4 mm
Caratteristiche fascetta per cavi: -
Colore: Ecru
N. componente produttore: TY150-18
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TY150-18
Codice componente
|
---|
TY150-18 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall Length (mm) | Width (mm) | Caratteristiche fascetta per cavi | Colore | N. componente produttore | Diametro fascio max. (mm) | Forza di tenuta minima (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.84 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 160 | 2.4 | - | Ecru | TY150-18 | 40 | 80 |
Loading...
Dentatura | Diametro | Privo di alogeno | Sì | Materiale | Poliammide 6.6 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo prodotto | Fascetta serracavo | Tipo (produttore) | Ty-Fast® |
Si trova sulla pagina di Fascetta serracavo Ty-Fast, il codice articolo è il seguente: TY150-18.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TY150-18.
Configura
Proprietà di base
Caratteristiche fascetta per cavi
Overall Length(mm)
Width(mm)
Colore
N. componente produttore
Diametro fascio max.(mm)
Forza di tenuta minima(N)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
TY125-30X |
TY400-50 |
TY450-120X |
TY800-120 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Overall Length (mm) | Width (mm) | Caratteristiche fascetta per cavi | Colore | N. componente produttore | Diametro fascio max. (mm) | Forza di tenuta minima (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.23 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 143 | 3.3 | Resistente ai raggi UV | Nero | TY125-30X | 45 | 130 | |
8.95 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 3 giorni | 366 | 4.6 | - | Ecru | TY400-50 | 102 | Resistenza circuito 220 | ||
19.16 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 457 | 7.6 | Resistente ai raggi UV | Nero | TY450-120X | 130 | 540 | |
25.55 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 711 | 7.6 | - | Ecru | TY800-120 | 203 | 540 |