Sonda di temperatura ad immersione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2098684

Codice componente
2098684
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

197.72 €

1 Disponibile 37 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di misurazione della temperatura (limite inferiore)(°C) -40 Gamma di misurazione della temperatura (limite superiore)(°C) +1090 Con taratura a Standard produttore (senza certificato)
Tipo prodotto Sonda di temperatura ad immersione Connettore (apparecchiature di prova) Connettore TE mini I/O Tempo di prelievo (dettagli)(s) 3
Lunghezza sonda(mm) 213 Sensore K Gamma di lettura della temperatura Da -40 fino a +1.090°C
Precisione della lettura della temperatura(°C) ± 2.2

Si trova sulla pagina di Sonda di temperatura ad immersione, il codice articolo è il seguente: 2098684.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2098684.

Supporto tecnico