Termometro a infrarossi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2558118
2837799
2837806
4130474
4130488
4321662
4328074
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Con taratura a Alimentazione (dettagli) Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Peso
(g)
Precisione (dettagli) Precisione (dettagli)
(%)
Precisione (dettagli)
(°C)
Precisione (+/ -) °C
(°C)
Precisione base (+/-)
(%)
Servizio di taratura Display (termometro) Livello di emissione (max.) Livello di emissione (min.) Emissività Temperatura max.
(°C)
Temperatura min.
(°C)
Ottica Tempo di prelievo (dettagli) Tempo di prelievo (dettagli)
(ms)
Tempo di prelievo (dettagli)
(s)
Caratteristiche del termometro a sonda Gamma di lettura - temperatura Gamma di lettura - temperatura
(°C)
Risoluzione (temperatura)
(°C)
Sensore Risoluzione temperatura
(°C)

273.17 €

1 Disponibile 3 giorni Standard produttore (senza certificato)2 batterie AA18050160320-± 1-113 valori di taratura idonei nella gamma di misurazione del rispettivo dispositivo (-20; 0; +60°C)12:10.950.3regolabile da 0,3 a 0.95+550-40---0.5Misurazione del contatto--40 – +5500.1K-

762.28 €

1 Disponibile 3 giorni Standard DAkkS2 batterie AA25469191965.0--± 1% o 1113 valori di taratura idonei nella gamma di misurazione del rispettivo dispositivo (-20; 0; +60°C)30:110.10.10 - 1.0+650-4030/1-< 500-Misurazione del contatto-IR: -40 a +650°C/tipo K: Da -40 a +1.3720.1K0.1

818.77 €

1 Disponibile 3 giorni Standard DAkkS2 batterie AA254691911026.0--± 1% o 1113 valori di taratura idonei nella gamma di misurazione del rispettivo dispositivo (-20; 0; +60°C)50:110.10.10 - 1.0+800-4050/1-< 500-Misurazione del contatto-IR: -40 a +800°C/tipo K: Da -40 a +1.3720.1K0.1

166.51 €

1 Disponibile 3 giorni Standard DAkkS1 x batterie AA7585175255Precisione ± 1,5°C o ± 1,5% della lettura--1.51.53 valori di taratura idonei nella gamma di misurazione del rispettivo dispositivo (-20; 0; +60°C)10:110.1-+500-3010: 1< 500 ms (95% della lettura)----30 – +500°C-0.2--

192.52 €

1 Disponibile 3 giorni Standard DAkkS1 x batterie AA7585175255Precisione ± 1,0°C o ± 1,0% della lettura--113 valori di taratura idonei nella gamma di misurazione del rispettivo dispositivo (-20; 0; +60°C)12:110.1-+650-3012: 1< 300 ms (95% della lettura)----30 – +650°C-0.2--

2,601.68 €

1 Disponibile 21 giorni Standard ISOBatterie LR03 (AAA)17752164322≥ 0°C ±1% o ±1,0°C.--113 valori di taratura idonei nella gamma di misurazione del rispettivo dispositivo (-18; 0; +60°C)50:110.10,10 – 1,00+800-4050:1-500-Misurazione del contatto--40°C – +8000.1K-

1,372.39 €

1 Disponibile 9 giorni Standard ISO2 batterie AA---322≥ 0°C ±1°C o ±1%--113 valori di taratura idonei nella gamma di misurazione del rispettivo dispositivo (-18; 0; +60°C)60:110.1-+900-3060:1-<500-Misurazione del contatto--30 – +9000.1K-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Termometro a infrarossi

Supporto tecnico