Termometro di precisione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3376617
3376656
3376674
4927925
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo (produttore)

3,431.37 €

1 Disponibile 17 giorni 1524-256

6,831.04 €

1 Disponibile 22 giorni 1524-P2-256

4,880.88 €

1 Disponibile 29 giorni 1524-P3-256

5,460.24 €

1 Disponibile 29 giorni 1524-P4-256

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Con taratura a Standard produttore (con certificato) Alimentazione 12 V|Batteria AA (3x) Misura prodotto (altezza)(mm) 96
Misura prodotto (larghezza)(mm) 200 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 47 Tipo prodotto Termometro di precisione
Peso(g) 650 Temperatura max.(°C) +2315 Temperatura min.(°C) -200
Caratteristiche del termometro a sonda Registratore dati Sensore staccabile|PRT|termistore di precisione|termocoppia

Supporto tecnico