Termometro

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1281139
1281142
3821081
3821096
4401563
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Display (dettagli) Alimentazione Alimentazione (dettagli) Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Peso
(g)
Precisione (+/ -) °C
(°C)
Precisione base Precisione base (+/-)
(%)
Servizio di taratura Intervallo di calibrazione Temperatura max.
(°C)
Temperatura min.
(°C)
Lunghezza sonda
(cm)
Caratteristiche del termometro a sonda Risoluzione (temperatura)
(°C)
Sensore Risoluzione temperatura
(°C)
Gamma di temperatura
(°C)
Tipo (produttore) Tipo (varie)

744.08 €

1 Disponibile 3 giorni LCDBatteria AA (3x)-16278282800.3-0.05--+1372-250100--staccabile|J|K|T|E--Fluke 52 II-

587.97 €

1 Disponibile 3 giorni LCDBatteria AA (3x)-16278282800.3-0.05-Temperatura|1 canale+1372-250100-0.1staccabile|J|K|T|E--Fluke 51 II-

1,038.07 €

1 Disponibile 3 giorni LCDBatteria AA (2x)3 batterie AA28781622800.03±(0.05% + 0.3°C)0.53 valori di taratura idonei nella gamma di misurazione del rispettivo dispositivo (-20; 0; +60°C)-+1767-250--0.1staccabile|E|J|K|N|R|S|T|E. J. K. N. R. S. N0.1/1.0-250+176754IIB 50HZ2 canali

845.55 €

1 Disponibile 15 giorni -Batteria AA (3x)3 batterie AA38861732800.3-0.53 valori di taratura idonei nella gamma di misurazione del rispettivo dispositivo (-20; 0; +60°C)1 canale+1767-250--0.1staccabile|E|J|K|N|R|S|T|E. J. K. N. R. S. T0.1/1.0-250+176753-2 50 B HZ-

353.83 €

1 Disponibile 3 giorni LCD, 2000 puntiBatteria AA (2x)2 batterie AA16564-2200.3±(0.5 % + 0.3°C)0.5--+1372-200-Registratore dati0.1-0.1-200 – 1.372LK-t3000 FC-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Con taratura a Standard produttore (senza certificato) Tipo prodotto Termometro

Supporto tecnico