Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1288229 |
2098723 |
874610 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gamma di misurazione della temperatura (limite inferiore) (°C) | Gamma di misurazione della temperatura (limite superiore) (°C) | Tempo di prelievo (dettagli) (s) | Lunghezza sonda (mm) | Misura prodotto (Ø) (mm) | Gamma di lettura della temperatura | Precisione della lettura della temperatura (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129.64 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | -40 | +260 | - | - | - | Da -40 fino a +260°C | - | |
708.95 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | -127 | +600 | 0.3 | 203 | 14.9 | Da -127 fino a +600°C | ±2.2 | |
444.88 € | 1 | Disponibile | 50 giorni | 0 | +260 | 3 | 94 | 12.5 | Da 0 fino a +260°C | ±2.2 |
Loading...
Con taratura a | Standard produttore (senza certificato) | Tipo prodotto | Sonda di temperatura superficiale | Connettore (apparecchiature di prova) | Connettore TE mini I/O |
---|---|---|---|---|---|
Sensore | K |
Configura
Proprietà di base
Gamma di misurazione della temperatura (limite inferiore)(°C)
Gamma di misurazione della temperatura (limite superiore)(°C)
Tempo di prelievo (dettagli)(s)
Lunghezza sonda(mm)
Misura prodotto (Ø)(mm)
Gamma di lettura della temperatura
Precisione della lettura della temperatura(°C)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali