Accumulo di energia (787-871)

Accumulo di energia 787-871
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 787-871

Marca: WAGO

Prezzo: 262.35

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Dimension length: 175.5 mm

Dimension width: 76.2 mm

Dimension thickness: 168 mm

Tempo di collegamento sotto carico massimo: 60 s

Capacità della batteria ricaricabile (dettagli): 3.2 Ah


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

787-871

Codice componente
787-871
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimension length
(mm)
Dimension width
(mm)
Dimension thickness
(mm)
Tempo di collegamento sotto carico massimo
(s)
Capacità della batteria ricaricabile (dettagli)
(Ah)
Tipo (produttore) Peso
(g)

262.35 €

1 Disponibile 3 giorni 175.576.2168603.2EPSITRON® 787-8714200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Collegamenti 0,08 - 2,5 mm² (WAGO serie 231) Tensione di ingresso (max.)(V DC) 24 Interfacce nessuna
Tensione di ingresso min.(V DC) 24 Numero di connessioni bufferizzate batteria 2 Numero di connessioni con protezione contro le sovratensioni 2
N. di uscite(x) 2 Tensione di uscita (max.)(V DC) 24 Tensione di uscita (min.)(V DC) 24
Tensione di uscita(V DC) 24 Tipo prodotto Accumulo di energia Caratteristiche UPS parametrizzabile

Si trova sulla pagina di Accumulo di energia, il codice articolo è il seguente: 787-871.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 787-871.

Tipologia prodotto

Codice componente
787-872
787-873
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Dimension length
(mm)
Dimension width
(mm)
Dimension thickness
(mm)
Tempo di collegamento sotto carico massimo
(s)
Capacità della batteria ricaricabile (dettagli)
(Ah)
Tipo (produttore) Peso
(g)

267.81 €

1 Disponibile 3 giorni 217.5-239607EPSITRON® 787-8726500

370.57 €

1 Disponibile 3 giorni 217.5120.523930012EPSITRON® 787-87310600

Supporto tecnico