Sonda ad ago

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2098706

Codice componente
2098706
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

235.45 €

1 Disponibile 37 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di misurazione della temperatura (limite inferiore)(°C) -40 Gamma di misurazione della temperatura (limite superiore)(°C) +350 Con taratura a Standard produttore (senza certificato)
Tipo prodotto Sonda ad ago Connettore (apparecchiature di prova) Connettore TE mini I/O Tempo di prelievo (dettagli)(s) 3
Lunghezza sonda(mm) 102 Misura prodotto (Ø)(mm) 3.4 Sensore K
Gamma di lettura della temperatura Da -40 fino a +350°C Precisione della lettura della temperatura(°C) ±2.2

Si trova sulla pagina di Sonda ad ago, il codice articolo è il seguente: 2098706.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2098706.

Supporto tecnico