Trasduttore di misurazione della corrente

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

857-550

Codice componente
857-550
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

377.13 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Attacco Molla Consumo di corrente(mA)
< 40
Segnale di ingresso AC/DC 0 – 1 A; AC/DC 0 – 5 A;
Carico 600 ohm Segnale di uscita(mA) 0 - 10 V/2 - 10 V/0 - 5 V/1 - 5 V/0 - 20 mA/4 - 20 mA/0 - 10 mA/2 - 10 Misura prodotto (altezza)(mm) 96
Misura prodotto (larghezza)(mm) 6 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 94 Tensione di alimentazione 24 V/DC
Tipo (produttore) 857-550 Tipo (varie) Configurazione tramite DIP switch

Si trova sulla pagina di Trasduttore di misurazione della corrente, il codice articolo è il seguente: 857-550.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 857-550.

Supporto tecnico