Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
857-413 |
857-414 |
857-415 |
857-416 |
857-450 |
857-552 |
857-809 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Consumo di corrente (mA) | Frequenza (Hz) | Frequenza (kHz) | Segnale di ingresso | Carico | Tipo di impostazione | Tensione di alimentazione (V DC) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
262.35 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | ≤ 25 | Frequenza di taglio 100 | - | - | ≤ 600 Ω (uscita I) ≥2 kΩ (U-uscita) | Tempo di presa (T 10-90)< 3,5 ms | 24 | 857-413 | |
245.95 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | ≤ 25 | Frequenza di taglio 100 | - | - | ≤ 600 Ω (uscita I) ≥2 kΩ (U-uscita) | Tempo di presa (T 10-90)< 3,5 ms | 24 | 857-414 | |
262.35 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | ≤ 25 | Frequenza di taglio 100 | - | - | 600 Ω (uscita I) ≥2 kΩ (U-uscita) | Tempo di presa (T 10-90)< 3,5 ms | 24 | 857-415 | |
229.55 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | ≤ 25 | Frequenza di taglio 100 | - | - | ≤ 600 Ω (uscita I) ≥2 kΩ (U-uscita) | Tempo di presa (T 10-90)< 3,5 ms | 24 | 857-416 | |
311.55 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | - | - | - | ≤ 600 Ω | Tempo di presa (T 10-90) 3,5 ms | - | 857-450 | |
377.13 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | ≤ 40 | - | Frequenza di taglio< 2 | - | Corrente ≤ 600 Ω. tensione ≥ 1.000 Ω | Tempo di presa (T 10-90) massimo 60 ms | 24 | 857-552 | |
370.57 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | ≤ 40 | - | - | Potenziometro e resistori* | ≤ 600 Ω (uscita I) ≥2 kΩ (U-uscita) | - | 24 | 857-809 |
Loading...
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 6 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 96 |
---|
Configura
Proprietà di base
Consumo di corrente(mA)
Frequenza(Hz)
Frequenza(kHz)
Segnale di ingresso
Carico
Tipo di impostazione
Tensione di alimentazione(V DC)
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali