Trasmettitore di misurazione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
857-500
857-808
857-819
857-820
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Attacco Temperatura ambiente (max.)
(°C)
Consumo di corrente
(mA)
Resistenza ingresso
(kΩ)
Segnale di ingresso Isolamento (materiale) Carico Temperatura ambiente min.
(°C)
Segnale di uscita
(mA)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Tensione di alimentazione Tensione di alimentazione
(V)
Tipo Tipo (produttore) Tipo (varie)

381.51 €

1 Disponibile 3 giorni Molla-
< 40
100,1 – 120 kHzPoliammide 6.6600 ohm--9669424 V/DC--857-500Configurazione tramite DIP switch

453.65 €

1 Disponibile 6 giorni ---------------857-808-

333.41 €

1 Disponibile 3 giorni Molla+70---100 - +100 mV. 0 - 200 mV. 0 - 1.000 mV (in 100er Schritten)Poliammide 6.62 kΩ/600 Ω-250 - 20 mA. 4 - 20 mA. 0 - 10 V. 2 - 10 V. 0 - 5 V. 1 - 5 V. 0 - 10 mA. 2 - 1096694-16.8 - 31.2857-819857-819-

344.33 €

1 Disponibile 3 giorni Molla-
< 40
-Sensori KTYPoliammide 6.6600 ohm-0 – 20 mA. 4 – 20 mA. 0 – 10 V. 2 – 10 V. 0 – 5 V. 1 – 5 V. 0 – 10 mA. 2 – 1096694---857-820Configurazione tramite DIP switch

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico