Trasduttore di misurazione della temperatura configurabile per tetrmocoppoa

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

857-810

Codice componente
857-810
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

283.12 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dimensione lunghezza(mm) 94 Larghezza(mm) 6 Temperatura ambiente (max.)(°C) +70
Attacco Molla Segnale di ingresso Termoelementi Carico 2 kΩ / 600 Ω
N. componente produttore 857-810 Temperatura ambiente min.(°C) -25 Segnale di uscita(mA) 0 - 20 mA. 4 - 20 mA. 0 - 10 V. 2 - 10 V. 0 - 5 V. 1 - 5 V. 0 - 10 mA. 2 - 10
Misura prodotto (altezza)(mm) 96 Tipo di impostazione Interruttore DIP Tensione di alimentazione(V) 16.8 V - 31.2
Gamma di temperatura(°C) Tipo J: -150 - +1200 °C ·Tipo K: -150 - +1350 Tipo (produttore) 857-810

Si trova sulla pagina di Trasduttore di misurazione della temperatura configurabile per tetrmocoppoa, il codice articolo è il seguente: 857-810.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 857-810.

Supporto tecnico