Cavo del PLC【10 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

750-920

Codice componente
750-920
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

945.57 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 25 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura ambiente (max)(°C) +55 Merci industriali N. componente produttore 750-920
Temperatura ambiente min.(°C) 0 Misura prodotto (altezza)(mm) 64 Misura prodotto (larghezza)(mm) 12
Misura prodotto (lunghezza)(mm) 100 Tipo prodotto Cavo del PLC Tipo (produttore) 750-920
Peso(g) 70

Si trova sulla pagina di Cavo del PLC, il codice articolo è il seguente: 750-920.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 750-920.

Supporto tecnico