Interruttore elettronico

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
787-1662
787-1662/006-1000
787-1662/106-000
787-1664
787-1664/006-1000
787-1664/106-000
787-1668
787-1668/006-1000
787-1668/106-000
787-862
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione altezza
(mm)
Dimensione profondità
(mm)
Tensione di ingresso (max.)
(V AC)
Gamma tensione di ingresso
(V DC)
Tensione di ingresso (max.)
(V DC)
N. componente produttore Max. corrente di uscita
(A)
Tensione di ingresso min.
(V AC)
Tensione di ingresso min.
(V DC)
Tensione di ingresso nominale N. di uscite
(x)
Corrente di uscita (dettagli)
(A)
Tensione di uscita
(V DC)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Tipo (produttore) Peso
(g)

185.83 €

1 Disponibile 7 giorni ----30787-16626-18-2--115.5EPSITRON® 787-1662170

240.48 €

1 Disponibile 7 giorni ----30787-1662/006-10006-18-2--115.5EPSITRON® 787-1662/006-1000170

185.83 €

1 Disponibile 7 giorni ----30787-1662/106-0006-18-2--115.5EPSITRON® 787-1662/106-000170

235.01 €

1 Disponibile 3 giorni 115.5903018 - 30-787-16641018-24 V/DC44 x 1 - 104 x 24-EPSITRON® 787-1664170

322.48 €

1 Disponibile 7 giorni ----30787-1664/006-10006-18-4--115.5EPSITRON® 787-1664/006-1000170

240.48 €

1 Disponibile 7 giorni ----30787-1664/106-0006-18-2--115.5EPSITRON® 787-1664/106-000170

414.29 €

1 Disponibile 3 giorni 142.51273018 - 30-787-16681018-24 V/DC88 x 1 - 108 x 24-EPSITRON® 787-1668440

442.72 €

1 Disponibile 3 giorni ----30787-1668/006-10006-18-8--142.5EPSITRON® 787-1668/006-1000440

398.99 €

1 Disponibile 8 giorni ----30787-1668/106-0006-18-8--142.5EPSITRON® 787-1668/106-000440

414.29 €

1 Disponibile 15 giorni --3018 - 30-787-8621018-24 V/DC41-104 x 24-EPSITRON® 787-862800

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Attacco (componenti) Terminale a molla Tensione di uscita (max.)(V DC) 24|24 Tensione di uscita (min.)(V DC) 24
Tipo prodotto RCCB

Supporto tecnico