Serie di pin (Standard)【10-290 Pezzi per confezione】 (231-642/109-000)

Serie di pin (Standard) 231-642/109-000
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 231-642/109-000

Marca: WAGO

Prezzo: 218.48

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Connector Type: Spina, dritta

AWG max.: 12

AWG (min.): 28

Materiale alloggiamento: Poliammide

Colore: Arancione


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

231-642/109-000

Codice componente
231-642/109-000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Connector Type AWG max. AWG (min.) Materiale alloggiamento Colore Attacco (componenti) Orientamento connettore Connettori Distanza tra contatti
(mm)
Sezione trasversale (max.)
(mm²)
Materiale di isolamento N. componente produttore Sezione trasversale min.
(mm²)
Corrente nominale
(A)
Tensione nominale
(V)
N. di file Pin per fila Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Serie (connettori) Tipo (produttore)

218.48 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni Spina, dritta1228PoliammideArancioneTerminale a molla-filo-scheda5.082.5Poliammide231-642/109-0000.081232011214.370.8627.5300231-642/109-000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Superficie di contatto della scheda Con stagnatura Superficie contatto del connettore Con stagnatura Materiale contatto Rame catodo
Merci industriali Temperatura max.(°C) +100 Temperatura min.(°C) -60
Profilo pin Profilo quadrato Tipo prodotto Basetta (standard)

Si trova sulla pagina di Serie di pin (Standard), il codice articolo è il seguente: 231-642/109-000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 231-642/109-000.

Tipologia prodotto

Codice componente
231-547/001-000
231-563/108-000
231-576/001-000
231-643/019-000
231-643/114-000
231-644/018-000
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Connector Type AWG max. AWG (min.) Materiale alloggiamento Colore Attacco (componenti) Orientamento connettore Connettori Distanza tra contatti
(mm)
Sezione trasversale (max.)
(mm²)
Materiale di isolamento N. componente produttore Sezione trasversale min.
(mm²)
Corrente nominale
(A)
Tensione nominale
(V)
N. di file Pin per fila Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Serie (connettori) Tipo (produttore)

245.95 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 28 giorni Spina, ad angolo retto--PoliammideArancioneStampaParallela (al PCB)filo-scheda5.08-Poliammide231-547/001-000-1232011712.284.4812300231-547/001-000

397.76 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 25 giorni Spina, ad angolo retto--PoliammideArancioneStampaParallela (al PCB)filo-scheda5.08-Poliammide231-563/108-000-163201312.225.2412300231-563/108-000

218.48 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni Spina, ad angolo retto--PoliammideArancioneStampaParallela (al PCB)filo-scheda5.08-Poliammide231-576/001-000-1632011612.284.4812300231-576/001-000

207.27 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni Spina, dritta1228PoliammideArancioneTerminale a mollaParallela (al PCB)filo-scheda5.082.5Poliammide231-643/019-0000.081232011314.380.8427.5300231-643/019-000

218.48 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 26 giorni Spina, dritta1228PoliammideArancioneTerminale a molla-filo-scheda5.082.5Poliammide231-643/114-0000.081232011317.587.0427.5300231-643/114-000

218.48 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni Spina, dritta1228PoliammideArancioneTerminale a molla-filo-scheda5.082.5Poliammide231-644/018-0000.081232011414.374.3227.5300231-644/018-000

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico