Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
806-909
Connector Type | Basetta, dritta | Materiale alloggiamento | PA 6.6 | Colore | Nero |
---|---|---|---|---|---|
Attacco (componenti) | Stampa | Distanza tra contatti(mm) | 5 | Merci industriali | Sì |
N. componente produttore | 806-909 | N. di file | 1 | Diametro pin(mm) | 1.30 |
Lunghezza pin (PCB)(mm) | 3.40 | Profilo pin | Circolare | Pin per fila | 9 |
Misura prodotto (altezza)(mm) | 12.00 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 44.80 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 2.70 |
Tipo prodotto | Basetta (precisione) | Separabile | Sì | Tipo (produttore) | 806-909 |
Si trova sulla pagina di Serie di pin (Precisione), il codice articolo è il seguente: 806-909.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 806-909.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali