Contenitore pin - Cavo【200 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

733-136

Codice componente
733-136
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

479.89 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 27 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connector Type Spina, dritta Materiale alloggiamento PA 66 Colore Grigio chiaro
Attacco (componenti) Terminale a molla Superficie contatto del connettore Con stagnatura Connettori filo-scheda
Materiale contatto Lega di rame Merci industriali N. componente produttore 733-136
Corrente nominale(A) 6 Tensione nominale(V) 160 N. di file 1
Tipo prodotto Contenitore pin - cavo Serie (connettori) 733 Tipo (produttore) 733-136

Si trova sulla pagina di Contenitore pin - Cavo, il codice articolo è il seguente: 733-136.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 733-136.

Supporto tecnico