Tensione di commutazione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

286-721

Codice componente
286-721
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

153.03 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) 15 Corrente di commutazione (max.)(A) 5 Temperatura max.(°C) +40
Temperatura min.(°C) -25 Peso(g) 29.1 Colore Grigio
Collegamento (componenti) Connettore Gamma tensione di controllo 15 - 40 V DC Tensione di controllo (min)(V DC) 15
Tensione di controllo (max)(V DC) 40 Tipo prodotto Fotoaccoppiatore Tensione di commutazione (max)(V DC) 24
Tipo (produttore) 286-721 Tensione di eccitazione (max)(V DC) 30 Tensione di eccitazione (min)(V DC) 15
Tensione nominale(V AC) 24 Tensione di commutazione (min)(V DC) 24

Si trova sulla pagina di Tensione di commutazione, il codice articolo è il seguente: 286-721.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 286-721.

Supporto tecnico