Terminale relè

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

859-355

Codice componente
859-355
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

46.60 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) 6 Tempo di caduta(ms) 6 Tempo di risposta(ms) 5
Corrente di commutazione (max.)(A) 5 Capacità di commutazione (max.)(VA) 1250 Peso(g) 23.4
Colore Grigio Collegamento (componenti) Molla di trazione Tipo di contatto 1 scambio
Materiale contatto AgNi Durata 5 x 106 operazioni di commutazione Misura prodotto (lunghezza)(mm) 91
Tipo prodotto Terminale relè Tensione di commutazione (max)(V AC) 250 Tipo (produttore) 859-355
Tensione nominale(V DC) 48|48

Si trova sulla pagina di Terminale relè, il codice articolo è il seguente: 859-355.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 859-355.

Supporto tecnico