Slitta di avvitatura (1703838-2)

Slitta di avvitatura 1703838-2

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 1703838-2

Marca: TE CONNECTIVITY

Prezzo: 0.65

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Angolo di uscita del cavo: - °

Codice: A

Colore: Rosso

Compatibile con (dettagli): Spessore lastra 2,5 mm

Sezione trasversale: 1.5 mm²


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1703838-2

Codice componente
1703838-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Angolo di uscita del cavo
(°)
Codice Colore Compatibile con (dettagli) Sezione trasversale
(mm²)
N. componente produttore

0.65 €

1 3 giorni -ARossoSpessore lastra 2,5 mm1.51703838-2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Number of Positions 18 Materiale alloggiamento PBT GF Connettori automotive
Gamma di temperatura(°C) -40 – +140°C Tipo (produttore) HDSCS. MCP

Si trova sulla pagina di Slitta di avvitatura, il codice articolo è il seguente: 1703838-2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1703838-2.

Tipologia prodotto

Codice componente
1564411-1
1564562-1
1564562-2
1670720-1
1703810-1
1703838-1
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Angolo di uscita del cavo
(°)
Codice Colore Compatibile con (dettagli) Sezione trasversale
(mm²)
N. componente produttore

0.88 €

1 3 giorni -EGialloSpessore lastra 3 mm-1564411-1

0.99 €

1 3 giorni -DGialloSpessore lastra 3 mm-1564562-1

0.92 €

1 3 giorni -DRossoSpessore lastra 2,5 mm-1564562-2

0.69 €

1 3 giorni -CGialloSpessore lastra 3 mm-1670720-1

0.83 €

1 3 giorni 180BGialloSpessore lastra 3 mm-1703810-1

0.81 €

1 3 giorni -AGialloSpessore lastra 3 mm1.51703838-1

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico