Adattatore MCP per montaggio a parete

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1718329-1

Codice componente
1718329-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

7.40 €

1 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale alloggiamento PBT GF Colore Nero Passo griglia(mm) 6.35
N. componente produttore 1718329-1 Corrente nominale(A) 15 Corrente nominale (dettagli)(A)
Max. 15
Tensione nominale(V) 600 Numero di pin 62 Gamma di temperatura(°C) -40 – +120
Tipo (produttore) MCP

Si trova sulla pagina di Adattatore MCP per montaggio a parete, il codice articolo è il seguente: 1718329-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1718329-1.

Supporto tecnico