Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
183025-1
Codice componente
|
---|
183025-1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Connector Type | Colore | Attacco (componenti) | Connettori | Materiale contatto | Superficie di contatto | Sezione trasversale (mm) | Sezione trasversale (mm²) | Sezione trasversale (max.) (mm²) | Merci industriali | Valutazione IP | N. componente produttore | Temperatura max. (°C) | Sezione trasversale min. (mm²) | Temperatura min. (°C) | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V DC) | Profilo pin | Pin per fila | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Tipo prodotto | Serie (connettori) | Tipo (produttore) | Tipo (varie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.49 € | 1 | 3 giorni | Presa | - | A crimpare | automotive | Lega di rame | Con stagnatura | - | 0.75 - 1.5 | 1.5 | N | IP67 | 183025-1 | +125 | 0.75 | -40 | 11 | 24 | Rettangolare | - | 4.8 | 16.5 | 4.7 | Contatto a crimpare | Serie AMP superseal da 1,5 mm | 183025-1 | Martinetto |
Loading...
Number of Positions | 1 | Attacco | — | Numero di pin | 1 |
---|
Si trova sulla pagina di Contatti, guarnizioni, tappi ciechi e strumenti per SUPERSEAL a 2 e 3 poli, il codice articolo è il seguente: 183025-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 183025-1.
Configura
Proprietà di base
Colore
Attacco (componenti)
Connettori
Materiale contatto
Superficie di contatto
Sezione trasversale(mm)
Sezione trasversale(mm²)
Sezione trasversale (max.)(mm²)
Merci industriali
Valutazione IP
N. componente produttore
Temperatura max.(°C)
Sezione trasversale min.(mm²)
Temperatura min.(°C)
Corrente nominale(A)
Tensione nominale(V DC)
Profilo pin
Pin per fila
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Tipo prodotto
Serie (connettori)
Tipo (produttore)
Tipo (varie)
Tipo
Connector Type
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
282081-1 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Connector Type | Colore | Attacco (componenti) | Connettori | Materiale contatto | Superficie di contatto | Sezione trasversale (mm) | Sezione trasversale (mm²) | Sezione trasversale (max.) (mm²) | Merci industriali | Valutazione IP | N. componente produttore | Temperatura max. (°C) | Sezione trasversale min. (mm²) | Temperatura min. (°C) | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V DC) | Profilo pin | Pin per fila | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Tipo prodotto | Serie (connettori) | Tipo (produttore) | Tipo (varie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.28 € | 1 | 21 giorni | - | Rosso | - | - | - | - | 6.1 | - | - | - | - | 282081-1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | AMP-Superseal | Tappo cieco |