Codice articolo del costruttore: DT04-2P-C017
Marca: TE CONNECTIVITY
Prezzo: 3.68 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Number of Positions: 2
Connector Type: -
AWG max.: 14
AWG (min.): 20
Superficie di contatto della scheda: -
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
DT04-2P-C017
Codice componente
|
---|
DT04-2P-C017 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Number of Positions | Connector Type | AWG max. | AWG (min.) | Superficie di contatto della scheda | Materiale alloggiamento | Codice | Colore | Attacco (componenti) | Angolo di collegamento (°) | Attacco | Orientamento connettore | Caratteristiche connettore | Superficie contatto del connettore | Connettori | Materiale contatto | Distanza tra contatti (mm) | Sezione trasversale (max.) (mm²) | Merci industriali | Materiale di isolamento | Valutazione IP | N. componente produttore | Temperatura max. (°C) | Sezione trasversale min. (mm²) | Temperatura min. (°C) | Tipo di montaggio | Corrente nominale (A) | Corrente nominale (dettagli) (A) | Tensione nominale (V) | Tensione nominale (V AC) | Tensione nominale (V DC) | Tensione nominale (V DC/AC) | N. di file | Numero di pin | Diametro pin (mm) | Lunghezza pin (mm) | Profilo pin | Pin per fila | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Tipo prodotto | Serie (connettori) | Marchi di certificazione/standard | Lunghezza di spelatura (max.) (mm) | Gamma di temperatura (°C) | Tipo (produttore) | Tipo (varie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.68 € | 1 | 3 giorni | 2 | - | 14 | 20 | - | PA GF | - | Grigio | - | 180 | - | - | - | - | filo-filo | - | - | - | - | - | IP68 | DT04-2P-C017 | +125 | - | -55 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 17.55 | 17.15 | 46.18 | Contenitore pin - cavo | DT | - | - | - | DT04-2P-C017 | - |
Loading...
Conformità a RoHS | Sì |
---|
Si trova sulla pagina di Contenitore pin - cavo, il codice articolo è il seguente: DT04-2P-C017.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DT04-2P-C017.
Configura
Proprietà di base
Connector Type
Superficie di contatto della scheda
Codice
Attacco (componenti)
Attacco
Orientamento connettore
Caratteristiche connettore
Superficie contatto del connettore
Materiale contatto
Distanza tra contatti(mm)
Sezione trasversale (max.)(mm²)
Merci industriali
Materiale di isolamento
Sezione trasversale min.(mm²)
Tipo di montaggio
Corrente nominale(A)
Corrente nominale (dettagli)(A)
Tensione nominale(V)
Tensione nominale(V AC)
Tensione nominale(V DC)
Tensione nominale(V DC/AC)
Numero di pin
Diametro pin(mm)
Lunghezza pin(mm)
Profilo pin
Marchi di certificazione/standard
Lunghezza di spelatura (max.)(mm)
Gamma di temperatura(°C)
Tipo (varie)
Tipo
Number of Positions
AWG max.
AWG (min.)
Materiale alloggiamento
Colore
Angolo di collegamento(°)
Connettori
Valutazione IP
N. componente produttore
Temperatura max.(°C)
Temperatura min.(°C)
N. di file
Pin per fila
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Tipo prodotto
Serie (connettori)
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
0-0350735-1 |
0-282103-1 |
1-1718324-1 |
DT04-2P-CE03 |
DT04-2P-CE04 |
DT04-2P-CE09 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Number of Positions | Connector Type | AWG max. | AWG (min.) | Superficie di contatto della scheda | Materiale alloggiamento | Codice | Colore | Attacco (componenti) | Angolo di collegamento (°) | Attacco | Orientamento connettore | Caratteristiche connettore | Superficie contatto del connettore | Connettori | Materiale contatto | Distanza tra contatti (mm) | Sezione trasversale (max.) (mm²) | Merci industriali | Materiale di isolamento | Valutazione IP | N. componente produttore | Temperatura max. (°C) | Sezione trasversale min. (mm²) | Temperatura min. (°C) | Tipo di montaggio | Corrente nominale (A) | Corrente nominale (dettagli) (A) | Tensione nominale (V) | Tensione nominale (V AC) | Tensione nominale (V DC) | Tensione nominale (V DC/AC) | N. di file | Numero di pin | Diametro pin (mm) | Lunghezza pin (mm) | Profilo pin | Pin per fila | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Tipo prodotto | Serie (connettori) | Marchi di certificazione/standard | Lunghezza di spelatura (max.) (mm) | Gamma di temperatura (°C) | Tipo (produttore) | Tipo (varie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.99 € | 1 | 3 giorni | 12 | - | 28 | 28 | - | Poliammide | - | Ecru | - | - | - | - | - | - | filo-filo | - | - | - | N | Poliammide | - | 0-0350735-1 | +125 | - | -55 | - | 15 | Max. 15 | - | 600 | - | - | 3 | - | - | - | Circolare | 4 | 26.67 | 27.43 | 20.32 | Contenitore pin - cavo | MATE-N-LOK universale | - | - | -55 - +120 | UNIVERSAL MATE-N-LOK | - | ||
0.67 € | 1 | 3 giorni | 1 | - | - | - | - | Poliammide | - | Nero | - | - | — | - | - | - | automotive | - | 6 | - | N | Poliammide | IP67 | 0-282103-1 | +125 | - | -40 | - | 14 | - | - | - | 24 | - | 1 | - | - | - | Rettangolare | 1 | 13.6 | 42 | 9.3 | Contenitore pin - cavo | Serie AMP superseal da 1,5 mm | - | - | - | 0-282103-1 | Involucro pin | ||
14.35 € | 1 | 3 giorni | 62 | - | - | - | - | PBT GF | A | Nero | Spina tipo C CEE 7/16 1,5 mm| Spina tipo C CEE 7/16 2,8 mm | - | - | - | - | Con stagnatura | automotive | - | - | - | N | PBT GF | IP67 | 1-1718324-1 | +120 | - | -40 | - | 25 | - | - | - | 36 | - | 4 | - | - | - | Rettangolare | - | 70.7 | 113.25 | 45.8 | Contenitore pin - cavo | MCP | - | - | - | MCP | - | ||
1.71 € | 1 | 3 giorni | 2 | - | 14 | 20 | - | PA GF | - | Nero | - | 180 | - | - | - | - | filo-filo | - | - | - | - | - | IP68 | DT04-2P-CE03 | +125 | - | -55 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 46.30 | 17.02 | 17.15 | Contenitore pin - cavo | DT | - | - | - | DT04-2P-CE03 | - | ||
2.37 € | 1 | 3 giorni | 2 | - | 14 | 20 | - | PA GF | - | Grigio | - | 180 | - | - | - | - | filo-filo | - | - | - | - | - | IP68 | DT04-2P-CE04 | +125 | - | -55 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 56.30 | 17.02 | 17.37 | Contenitore pin - cavo | DT | - | - | - | DT04-2P-CE04 | - | ||
2.68 € | 1 | 3 giorni | 2 | - | 14 | 20 | - | PA GF | - | Nero | - | 180 | - | - | - | - | filo-filo | - | - | - | - | - | IP68 | DT04-2P-CE09 | +125 | - | -55 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 55.91 | 17.55 | 17.37 | Contenitore pin - cavo | DT | - | - | - | DT04-2P-CE09 | - |