Alloggiamento presa - cavo (280590)

Alloggiamento presa - cavo 280590
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 280590

Marca: TE CONNECTIVITY

Prezzo: 0.25

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Number of Positions: 2

Connector Type: -

AWG: -

AWG max.: -

AWG (min.): -


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

280590

Codice componente
280590
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Number of Positions Connector Type AWG AWG max. AWG (min.) Superficie di contatto della scheda Materiale alloggiamento Codice Colore Compatibile con (dettagli) Attacco (componenti) Angolo di collegamento
(°)
Attacco Orientamento connettore Caratteristiche connettore Superficie contatto del connettore Connettori Materiale contatto Distanza tra contatti
(mm)
Sezione trasversale
(mm²)
Sezione trasversale (max.)
(mm²)
Merci industriali Materiale di isolamento Valutazione IP N. componente produttore Temperatura max.
(°C)
Sezione trasversale min.
(mm²)
Temperatura min.
(°C)
Tipo di montaggio Corrente nominale
(A)
Corrente nominale (dettagli)
(A)
Tensione nominale (dettagli) Tensione nominale
(V)
Tensione nominale
(V AC)
Tensione nominale
(V DC)
N. di file Numero di pin Lunghezza pin
(mm)
Profilo pin Pin per fila Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Tipo prodotto Serie (connettori) Marchi di certificazione/standard Gamma di temperatura
(°C)
Tipo (produttore) Tipo (varie)

0.25 €

1 3 giorni 2-----Policarbonato-Verde-A crimpare----Con stagnaturafilo-scheda-2.54--NPolicarbonato-280590+105--40-----40|60-1--Rettangolare29.316.57.8Alloggiamento presa - cavoAMPMODU MOD I--AMPMODU-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Conformità a RoHS

Si trova sulla pagina di Alloggiamento presa - cavo, il codice articolo è il seguente: 280590.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 280590.

Tipologia prodotto

Codice componente
1-1418390-1
1-1418448-1
1-1418469-1
280591
280593
281783-3
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Number of Positions Connector Type AWG AWG max. AWG (min.) Superficie di contatto della scheda Materiale alloggiamento Codice Colore Compatibile con (dettagli) Attacco (componenti) Angolo di collegamento
(°)
Attacco Orientamento connettore Caratteristiche connettore Superficie contatto del connettore Connettori Materiale contatto Distanza tra contatti
(mm)
Sezione trasversale
(mm²)
Sezione trasversale (max.)
(mm²)
Merci industriali Materiale di isolamento Valutazione IP N. componente produttore Temperatura max.
(°C)
Sezione trasversale min.
(mm²)
Temperatura min.
(°C)
Tipo di montaggio Corrente nominale
(A)
Corrente nominale (dettagli)
(A)
Tensione nominale (dettagli) Tensione nominale
(V)
Tensione nominale
(V AC)
Tensione nominale
(V DC)
N. di file Numero di pin Lunghezza pin
(mm)
Profilo pin Pin per fila Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Tipo prodotto Serie (connettori) Marchi di certificazione/standard Gamma di temperatura
(°C)
Tipo (produttore) Tipo (varie)

2.75 €

1 3 giorni 4--1212-Materiale termoplasticoANero-Tipo C CEE 7/16 maschio 2,8mm----Con stagnaturaautomotive---2.5NMateriale termoplasticoIP67/IP69K1-1418390-1+1402.50-40------422--Rettangolare231.254325.7Alloggiamento presa - cavoHDSCS. MCP--HDSCS. MCP-

2.00 €

1 3 giorni 3--1616-Materiale termoplasticoANero-Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 1,6 mm----Con stagnaturaautomotive---1.5NMateriale termoplasticoIP67/IP69K1-1418448-1+1401.5-40------421--Rettangolare330.753618.5Alloggiamento presa - cavoHDSCS. MCP--HDSCS. MCP-

2.76 €

1 3 giorni 3--1616-Materiale termoplasticoANero-Connettore maschio CEE 7/16 tipo C da 1,6 mm----Con stagnaturaautomotive---1.5NMateriale termoplasticoIP67/IP69K1-1418469-1+1401.5-40------422--Rettangolare331.254325.7Alloggiamento presa - cavoHDSCS. MCP--HDSCS. MCP-

0.89 €

1 3 giorni 4-----Policarbonato-Verde-A crimpare----Con stagnaturafilo-scheda-3.96--NPolicarbonato-280591+105--40-----40|60-1--Rettangolare415.716.57.8Alloggiamento presa - cavoAMPMODU MOD I--AMPMODU-

0.89 €

1 3 giorni 8-----Policarbonato-Verde-A crimpare----Con stagnaturafilo-scheda-3.96--NPolicarbonato-280593+105--40-----40|60-1--Rettangolare816.531.67.8Alloggiamento presa - cavoAMPMODU MOD I--AMPMODU-

1.61 €

1 3 giorni 3--2628-PBT-Blu-A crimpare----Con stagnaturafilo-schedaBronzo fosforoso2.54-0.24NPBT-281783-3+1000.12-40Chiusura laterale5--500--1--Profilo quadrato38.4217.85.1Alloggiamento presa - cavoAMPMODU HE14--AMPMODU-

Supporto tecnico