Cappuccio angolato per prese e alloggiamento spina piatta (1563110-1)

Cappuccio angolato per prese e alloggiamento spina piatta 1563110-1

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 1563110-1

Marca: TE CONNECTIVITY

Prezzo: 1.59

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Materiale alloggiamento: PA 66

Codice: D

Compatibile con (dettagli): Connettore HDSCS|8. 10. 12 pin

N. componente produttore: 1563110-1


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1563110-1

Codice componente
1563110-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale alloggiamento Codice Compatibile con (dettagli) N. componente produttore

1.59 €

1 3 giorni PA 66DConnettore HDSCS|8. 10. 12 pin1563110-1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Angolo di uscita del cavo(°) 90 Colore Nero Connettori automotive
Valutazione IP IP67/IP69K Gamma di temperatura(°C) -40 – +140°C Tipo (produttore) HDSCS. MCP

Si trova sulla pagina di Cappuccio angolato per prese e alloggiamento spina piatta, il codice articolo è il seguente: 1563110-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1563110-1.

Tipologia prodotto

Codice componente
1670865-1
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Materiale alloggiamento Codice Compatibile con (dettagli) N. componente produttore

1.55 €

1 3 giorni PBT GF. V0 conforme a UL94EConnettore HDSCS|4. 12. 15. 16. 18 pin1670865-1

Supporto tecnico