Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
56012100
Colore | Grigio chiaro | Materiale (dettagli) | Plastica | Materiale | Plastica |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (altezza)(mm) | 22 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 17 | Misura prodotto (Profondità)(mm) | 58 |
Tipo prodotto | Supporto pieghevole | Conformità a RoHS | Sì | Tipo (produttore) | UM-ASK |
Tipo Superficie | Non trattato | Temperatura Di Impiego(°C) | -25 - 70 | Tipo Di Scatola | Aperto |
Con Schermatura | No | Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata | No | Montaggio Su Guida Portante Possibile | No |
Montaggio A Parete Possibile | No | Scatola Allineabile | No | Aperture Di Ventilazione Presenti | No |
Grado Di Protezione (IP) | IP00 |
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali