caricatore USB

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CPAS-4800/4

Codice componente
CPAS-4800/4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

14.64 €

1 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tensione di uscita DC(V) 5 Colore Argento|Nero Stato EuP Esente
Ingressi Spina accendisigari|Presa EU Tensione di ingresso (LOV)(V DC) 12|24 Gamma tensione di ingresso(V DC) 12 - 24
Corrente di uscita max. per canale(mA) 2400 Max. corrente di uscita(mA) 4800 N. di uscite(x) 4
Uscite USB Potenza(W) 24 Misura prodotto (altezza)(mm) 71
Misura prodotto (lunghezza)(mm) 59 Tipo prodotto caricatore USB Tipo PSU a impulsi
Tipo (produttore) CPAS-4800/4 Usato a Auto|HGV|Presa di rete Peso(g) 43

Si trova sulla pagina di caricatore USB, il codice articolo è il seguente: CPAS-4800/4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CPAS-4800/4.

Supporto tecnico