Codice articolo del costruttore: 93027C27
Marca: VOLTCRAFT
Prezzo: 0.89 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Diametro interno: 2.1 mm
Diametro esterno: 5.5 mm
Tipo (varie): Spina bassa tensione diametro esterno 5,5 mm. Diametro interno: 2,1 mm. Dritta
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
93027C27
Codice componente
|
---|
93027C27 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Tipo (varie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.89 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2.1 | 5.5 | Spina bassa tensione diametro esterno 5,5 mm. Diametro interno: 2,1 mm. Dritta |
Loading...
Colore | Nero | Tipo prodotto | Adattatore LV |
---|
Si trova sulla pagina di Adattatore LV, il codice articolo è il seguente: 93027C27.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 93027C27.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diametro interno(mm)
Diametro esterno(mm)
Tipo (varie)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
93027C31 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Tipo (varie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.41 € | 1 | 3 giorni | 1.7 | 4 | Spina bassa tensione diametro esterno 4 mm. Diametro interno: 1,7 mm. Dritta |