Trasformatore di controllo, Trasformatore di isolamento (6686309)

Trasformatore di controllo, Trasformatore di isolamento 6686309
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 6686309

Marca: MURR ELEKTRONIK

Prezzo: 147.05

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Dimensione verticale: 112.5 mm

Larghezza: - mm

Dimensione profondità: 144.6 mm

Tipo di montaggio: Raccordo a L|guida DIN

Potenza: 630|630 VA


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6686309

Codice componente
6686309
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione verticale
(mm)
Larghezza
(mm)
Dimensione profondità
(mm)
Tipo di montaggio Potenza
(VA)
Tipo (produttore)

147.05 €

1 Disponibile 3 giorni 112.5-144.6Raccordo a L|guida DIN630|630MST 0630-230-400/230

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tensione primaria(V) 230/400 V AC Temperatura ambiente (max.)(°C) +40 Attacco (componenti) Terminale a molla
Collegamenti Connessione di alimentazione a molla Frequenza(Hz) 50 - 60 Tensione di offset in ingresso(V) 230|400
Tensione di ingresso (numero x tensione) 1 x 230 V. 400 V Tensione di ingresso(V AC) 230/400 Classe di isolamento T 40/B
Temperatura ambiente min.(°C) -20 N. di ingressi(x) 1 N. di uscite(x) 1
Tensione di uscita (numero x tensione) 1 x 230 V AC Tensione di uscita(V AC) 230 Tensione di uscita (min.)(V AC) 230
Tipo prodotto Trasformatore di controllo Classe di protezione IP20 Standard Conforme a EN 61558 · protezione dei contatti secondo EN 60529

Si trova sulla pagina di Trasformatore di controllo, Trasformatore di isolamento, il codice articolo è il seguente: 6686309.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6686309.

Tipologia prodotto

Codice componente
6686306
6686307
6686311
6686346
6686347
6686348
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Dimensione verticale
(mm)
Larghezza
(mm)
Dimensione profondità
(mm)
Tipo di montaggio Potenza
(VA)
Tipo (produttore)

104.57 €

1 Disponibile 3 giorni 92.2-122.4Raccordo a L|guida DIN320|320MST 0320-230-400/230

106.75 €

1 Disponibile 3 giorni 104.2-122.4Raccordo a L|guida DIN400|400MST 0400-230-400/230

202.21 €

1 Disponibile 33 giorni 128174160Raccordo a L|guida DIN1000|1000MST 1000-230-400/230

58.53 €

1 Disponibile 3 giorni --93Pezzo a L40|40MTS 0040-230-400/230

56.36 €

1 Disponibile 3 giorni --93Pezzo a L63|63MTS 0063-230-400/230

71.55 €

1 Disponibile 3 giorni 86-98Pezzo a L100|100MTS 0100-230-400/230

Supporto tecnico