Sonda ad immersione (GTZ3409000R0001)

Sonda ad immersione GTZ3409000R0001
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: GTZ3409000R0001

Marca: GOSSEN METRAWATT

Prezzo: 229.55

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Gamma di misurazione della temperatura (limite inferiore): -50 °C

Gamma di misurazione della temperatura (limite superiore): +220 °C

Gamma di lettura della temperatura: Da -50 fino a +220°C


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GTZ3409000R0001

Codice componente
GTZ3409000R0001
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gamma di misurazione della temperatura (limite inferiore)
(°C)
Gamma di misurazione della temperatura (limite superiore)
(°C)
Gamma di lettura della temperatura

229.55 €

1 Disponibile 3 giorni -50+220Da -50 fino a +220°C

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Con taratura a Standard produttore (senza certificato) Tipo prodotto Sonda ad immersione Tipo di sensore Pt100

Si trova sulla pagina di Sonda ad immersione, il codice articolo è il seguente: GTZ3409000R0001.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GTZ3409000R0001.

Tipologia prodotto

Codice componente
GTZ3408000R0001
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Gamma di misurazione della temperatura (limite inferiore)
(°C)
Gamma di misurazione della temperatura (limite superiore)
(°C)
Gamma di lettura della temperatura

304.99 €

1 Disponibile 9 giorni --Da -40 fino a +600°C

Supporto tecnico