Codice articolo del costruttore: SPS 1540 PFC
Marca: VOLTCRAFT
Prezzo: 589.93 €
Tempi di consegna: 14 giorni
Max. corrente di uscita: 40 A
N. di uscite: 1 x
Corrente di uscita (min.): 4 A
Corrente di uscita 1: 40 A
Tensione di uscita (min.): 3 V DC
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SPS 1540 PFC
Codice componente
|
---|
SPS 1540 PFC |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Max. corrente di uscita (A) | N. di uscite (x) | Corrente di uscita (min.) (A) | Corrente di uscita 1 (A) | Tensione di uscita (min.) (V DC) | Potenza (W) | Misura prodotto (profondità) (mm) | Tipo (produttore) | Peso (g) | Tensione di uscita 1 (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
589.93 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 40 | 1 | 4 | 40 | 3 | 600 | 310 | SPS 1540 PFC | 3500.0 | 3 - 15 |
Loading...
Con taratura a | Standard DAkkS | Collegamenti | Boccole per viti di fissaggio da 4 mm | Ingressi | IEC C14 |
---|---|---|---|---|---|
Interfacce (componenti) | Remoto | Tensione di uscita (max.)(V DC) | 15 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 110 |
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 220 | Tipo prodotto | PSU da banco (tensione regolabile) | Tipo PSU | Sincronizzato |
Tecnologia (PSU) | SMPSU | Tipo (varie) | Scrivania | Servizio di taratura | 10 valori di taratura per area; VDC VAC. ADC. AAC |
Configura
Proprietà di base
Max. corrente di uscita(A)
N. di uscite(x)
Corrente di uscita (min.)(A)
Corrente di uscita 1(A)
Tensione di uscita (min.)(V DC)
Potenza(W)
Misura prodotto (profondità)(mm)
Tipo (produttore)
Peso(g)
Tensione di uscita 1(V)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali