Sensore di serraggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2100656-BP
2100657-BP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Con taratura a

153.35 €

1 Disponibile 9 giorni Standard ISO

477.25 €

1 Disponibile 14 giorni Standard DAkkS

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura prodotto (lunghezza)(cm) 12.5 Tipo prodotto Serraggio sensore Sensore K
Gamma di lettura della temperatura Da 0 fino a 120°C Gamma di lettura temperatura (max.)(°C) 120 Gamma di lettura temperatura (min.)(°C) 0
Peso(g) 70.0 Connettore (apparecchiature di prova) Connettore elemento riscaldante Misura prodotto (altezza)(cm) 1.5
Misura prodotto (larghezza)(cm) 7 Precisione della lettura della temperatura(°C) 2.5°

Supporto tecnico