Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Con taratura a | Precisione (+/ -) °C (°C) | Precisione base (+/-) (%) | Temperatura max. (°C) | Temperatura min. (°C) | Alimentazione | Alimentazione (dettagli) | Lunghezza sonda (mm) | Caratteristiche del termometro a sonda | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (profondità) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Risoluzione (temperatura) (°C) | Tempo di risposta (s) | Sensore | Gamma di temperatura (°C) | Tipo (produttore) | Peso (g) | Precisione base (%) | Display (dettagli) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
163.96 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Standard produttore (senza certificato) | 0.1 | 0.1 | 450 | -200 | Batteria AA (2x). inclusa | - | - | IP65 | 108 | - | 54 | 28 | 0.1 | - | staccabile|Pt1.000 | - | PTM-100 + TG-400 | 130 | - | - | |
191.29 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Standard produttore (senza certificato) | 0.1 | 0.1 | 250 | -70 | Batteria AA (2x). inclusa | - | - | IP65 | 108 | - | 54 | 28 | 0.1 | - | montato|Pt1.000 | - | PTM-110 + TG-400 | 130 | - | - | |
163.96 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Standard produttore (senza certificato) | 0.1 | 0.1 | 250 | -70 | Batteria AA (2x). inclusa | - | - | IP65 | 108 | - | 54 | 28 | 0.1 | - | montato|Pt1.000 | - | PTM-120 + TG-400 | 130 | - | - | |
218.63 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Standard produttore (senza certificato) | 0.1 | 0.1 | 250 | -70 | Batteria AA (2x). inclusa | - | - | IP65 | 108 | - | 54 | 28 | 0.1 | - | montato|Pt1.000 | - | PTM-130 + TG-400 | 130 | - | - | |
163.96 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Standard produttore (senza certificato) | 0.1 | 0.1 | 450 | -200 | Batteria AA (2x). inclusa | - | - | IP65 | 108 | - | 54 | 28 | 0.1 | - | staccabile|Pt1.000 | - | PTM 100 + TPT-200 | 130 | - | - | |
169.43 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Standard produttore (senza certificato) | 0.1 | 0.1 | 450 | -200 | Batteria AA (2x). inclusa | - | - | IP65 | 108 | - | 54 | 28 | 0.1 | - | staccabile|Pt1.000 | - | PTM 100 + TPT-201 | 130 | - | - | |
163.96 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Standard produttore (senza certificato) | 0.1 | 0.1 | 450 | -200 | Batteria AA (2x). inclusa | - | - | IP65 | 108 | - | 54 | 28 | 0.1 | - | staccabile|Pt1.000 | - | PTM 100 + TPT-202 | 130 | - | - | |
174.89 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Standard produttore (senza certificato) | 0.1 | 0.1 | 450 | -200 | Batteria AA (2x). inclusa | - | - | IP65 | 108 | - | 54 | 28 | 0.1 | - | staccabile|Pt1.000 | - | PTM 100 + TPT-203 | 130 | - | - | |
202.21 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Standard produttore (senza certificato) | 0.1 | 0.1 | 450 | -200 | Batteria AA (2x). inclusa | - | - | IP65 | 108 | - | 54 | 28 | 0.1 | - | staccabile|Pt1.000 | - | PTM 100 + TPT-205 | 130 | - | - | |
174.89 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Standard produttore (senza certificato) | 0.1 | 0.1 | 450 | -200 | Batteria AA (2x). inclusa | - | - | IP65 | 108 | - | 54 | 28 | 0.1 | - | staccabile|Pt1.000 | - | PTM 100 + TPT-207 | 130 | - | - | |
169.43 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Standard produttore (senza certificato) | 0.1 | 0.1 | 450 | -200 | Batteria AA (2x). inclusa | - | - | IP65 | 108 | - | 54 | 28 | 0.1 | - | staccabile|Pt1.000 | - | PTM 100 + TPT-208 | 130 | - | - | |
180.36 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Standard produttore (senza certificato) | 0.1 | 0.1 | 450 | -200 | Batteria AA (2x). inclusa | - | - | IP65 | 108 | - | 54 | 28 | 0.1 | - | staccabile|Pt1.000 | - | PTM 100 + TPT-209 | 130 | - | - | |
227.68 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | Standard ISO | 0.1 | 0.1 | 250 | -70 | Batteria AA (2x). inclusa | - | - | IP65 | 108 | - | 54 | 28 | - | - | montato|Pt1.000 | - | PTM-110 | 130 | - | 3 righe. Con retroilluminazione. Protetto da disco infrangibile. Display dall’alto con la semplice pressione di un pulsante. | |
551.59 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | Standard DAkkS | 0.1 | 0.1 | 250 | -70 | Batteria AA (2x). inclusa | - | - | IP65 | 108 | - | 54 | 28 | 0.1 | - | montato|Pt1.000 | - | PTM-110 | 130 | - | 3 righe. Con retroilluminazione. Protetto da disco infrangibile. Display dall’alto con la semplice pressione di un pulsante. | |
255.00 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | Standard ISO | 0.1 | 0.1 | 250 | -70 | Batteria AA (2x). inclusa | - | - | IP65 | 108 | - | 54 | 28 | - | - | montato|Pt1.000 | - | PTM-120 | 130 | - | 3 righe. Con retroilluminazione. Protetto da disco infrangibile. Display dall’alto con la semplice pressione di un pulsante. | |
304.20 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | Standard ISO | 0.1 | 0.1 | 250 | -70 | Batteria AA (2x). inclusa | - | - | IP65 | 108 | - | 54 | 28 | 0.1 | - | montato|Pt1.000 | - | PTM-130 | 130 | - | 3 righe. Con retroilluminazione. Protetto da disco infrangibile. Display dall’alto con la semplice pressione di un pulsante. | |
628.11 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | Standard DAkkS | 0.1 | 0.1 | 250 | -70 | Batteria AA (2x). inclusa | - | - | IP65 | 108 | - | 54 | 28 | 0.1 | - | montato|Pt1.000 | - | PTM-130 | 130 | - | 3 righe. Con retroilluminazione. Protetto da disco infrangibile. Display dall’alto con la semplice pressione di un pulsante. | |
297.63 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | Standard ISO | 0.1 | 0.1 | 450 | -200 | Batteria AA (2x). inclusa | - | - | IP65 | 108 | - | 54 | 28 | 0.1 | - | staccabile|Pt1.000 | - | PTM 100 + TPT-200 | 130 | - | - | |
621.53 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | Standard DAkkS | 0.1 | 0.1 | 450 | -200 | Batteria AA (2x). inclusa | - | - | IP65 | 108 | - | 54 | 28 | 0.1 | - | staccabile|Pt1.000 | - | PTM 100 + TPT-200 | 130 | - | - | |
288.88 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | Standard ISO | 0.1 | 0.1 | 450 | -200 | Batteria AA (2x). inclusa | - | - | IP65 | 108 | - | 54 | 28 | 0.1 | - | staccabile|Pt1.000 | - | PTM 100 + TPT-201 | 130 | - | - | |
612.80 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | Standard DAkkS | 0.1 | 0.1 | 450 | -200 | Batteria AA (2x). inclusa | - | - | IP65 | 108 | - | 54 | 28 | 0.1 | - | staccabile|Pt1.000 | - | PTM 100 + TPT-201 | 130 | - | - | |
279.05 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | Standard ISO | 0.1 | 0.1 | 450 | -200 | Batteria AA (2x). inclusa | - | - | IP65 | 108 | - | 54 | 28 | 0.1 | - | staccabile|Pt1.000 | - | PTM 100 + TPT-202 | 130 | - | - | |
602.96 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | Standard DAkkS | 0.1 | 0.1 | 450 | -200 | Batteria AA (2x). inclusa | - | - | IP65 | 108 | - | 54 | 28 | 0.1 | - | staccabile|Pt1.000 | - | PTM 100 + TPT-202 | 130 | - | - | |
288.88 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | Standard ISO | 0.1 | 0.1 | 450 | -200 | Batteria AA (2x). inclusa | - | - | IP65 | 108 | - | 54 | 28 | 0.1 | - | staccabile|Pt1.000 | - | PTM 100 + TPT-203 | 130 | - | - | |
612.80 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | Standard DAkkS | 0.1 | 0.1 | 450 | -200 | Batteria AA (2x). inclusa | - | - | IP65 | 108 | - | 54 | 28 | 0.1 | - | staccabile|Pt1.000 | - | PTM 100 + TPT-203 | 130 | - | - | |
319.49 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | Standard ISO | 0.1 | 0.1 | 450 | -200 | Batteria AA (2x). inclusa | - | - | IP65 | 108 | - | 54 | 28 | 0.1 | - | staccabile|Pt1.000 | - | PTM 100 + TPT-205 | 130 | - | - | |
643.40 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | Standard DAkkS | 0.1 | 0.1 | 450 | -200 | Batteria AA (2x). inclusa | - | - | IP65 | 108 | - | 54 | 28 | 0.1 | - | staccabile|Pt1.000 | - | PTM 100 + TPT-205 | 130 | - | - | |
299.83 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | Standard ISO | 0.1 | 0.1 | 450 | -200 | Batteria AA (2x). inclusa | - | - | IP65 | 108 | - | 54 | 28 | 0.1 | - | staccabile|Pt1.000 | - | PTM 100 + TPT-207 | 130 | - | - | |
623.72 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | Standard DAkkS | 0.1 | 0.1 | 450 | -200 | Batteria AA (2x). inclusa | - | - | IP65 | 108 | - | 54 | 28 | 0.1 | - | staccabile|Pt1.000 | - | PTM 100 + TPT-207 | 130 | - | - | |
284.52 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | Standard ISO | 0.1 | 0.1 | 450 | -200 | Batteria AA (2x). inclusa | - | - | IP65 | 108 | - | 54 | 28 | 0.1 | - | staccabile|Pt1.000 | - | PTM 100 + TPT-208 | 130 | - | - | |
608.43 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | Standard DAkkS | 0.1 | 0.1 | 450 | -200 | Batteria AA (2x). inclusa | - | - | IP65 | 108 | - | 54 | 28 | 0.1 | - | staccabile|Pt1.000 | - | PTM 100 + TPT-208 | 130 | - | - | |
295.44 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | Standard ISO | 0.1 | 0.1 | 450 | -200 | Batteria AA (2x). inclusa | - | - | IP65 | 108 | - | 54 | 28 | 0.1 | - | staccabile|Pt1.000 | - | PTM 100 + TPT-209 | 130 | - | - | |
619.35 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | Standard DAkkS | 0.1 | 0.1 | 450 | -200 | Batteria AA (2x). inclusa | - | - | IP65 | 108 | - | 54 | 28 | 0.1 | - | staccabile|Pt1.000 | - | PTM 100 + TPT-209 | 130 | - | - | |
208.00 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | Standard ISO | 2 | - | 1370 | -200 | Batteria AAA (3x). inclusa | - | 150 | - | 170 | - | 36 | 59 | - | - | staccabile|K | - | K300 | 330 | - | - | |
531.91 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | Standard DAkkS | 2 | - | 1370 | -200 | Batteria AAA (3x). inclusa | - | 150 | - | 170 | - | 36 | 59 | 0.1 | - | staccabile|K | - | K300 | 330 | - | - | |
60.69 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Standard produttore (senza certificato) | 1 | 0.3 | +1370 | -200 | 9 V batteria (1x) | - | 110 | - | 34 | - | 54 | 164 | 0.1 | 2 | staccabile|K | - | K101 + TP 301 | 180 | - | - | |
69.37 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Standard produttore (senza certificato) | 1 | 0.3 | +1370 | -200 | 9 V batteria (1x) | - | 133 | - | 34 | - | 54 | 164 | 0.1 | 2 | staccabile|K | - | K101 + TP 203 | 180 | - | - | |
60.69 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Standard produttore (senza certificato) | 1 | 0.3 | +1370 | -200 | 9 V batteria (1x) | - | 218 | - | 34 | - | 54 | 164 | 0.1 | 2 | staccabile|K | - | K101 + TP 201 | 180 | - | - | |
58.53 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Standard produttore (senza certificato) | 1 | 0.3 | +1370 | -200 | 9 V batteria (1x) | - | - | - | 34 | - | 54 | 164 | 0.1 | 2 | staccabile|K | - | K101 + TP 202 | 180 | - | - | |
71.55 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Standard produttore (senza certificato) | 1 | 0.3 | +1370 | -200 | 9 V batteria (1x) | - | 115 | - | 34 | - | 54 | 164 | 0.1 | 2 | staccabile|K | - | K101 + TP 204 | 180 | - | - | |
62.87 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Standard produttore (senza certificato) | 1 | 0.3 | +1370 | -200 | 9 V batteria (1x) | - | 265 | - | 34 | - | 54 | 164 | 0.1 | 2 | staccabile|K | - | K101 + TP 205 | 180 | - | - | |
98.04 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Standard produttore (senza certificato) | 1 | 0.3 | +1370 | -200 | 9 V batteria (1x) | - | 165 | - | 34 | - | 54 | 164 | 0.1 | 2 | staccabile|K | - | K101 + TP 302 | 180 | - | - | |
84.96 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Standard produttore (senza certificato) | 1 | 0.3 | +1370 | -200 | 9 V batteria (1x) | - | 219 | - | 34 | - | 54 | 164 | 0.1 | 2 | staccabile|K | - | K101 + TP 206 | 180 | - | - | |
91.49 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Standard produttore (senza certificato) | 1 | 0.3 | +1370 | -200 | 9 V batteria (1x) | - | 110 | - | 34 | - | 54 | 164 | 0.1 | 2 | staccabile|K | - | K101 + TP 207 | 180 | - | - | |
71.55 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Standard produttore (senza certificato) | 1 | 0.3 | +1370 | -200 | 9 V batteria (1x) | - | - | - | 34 | - | 54 | 164 | 0.1 | 2 | staccabile|K | - | K101 + TP 300 | 180 | - | - | |
71.55 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Standard produttore (senza certificato) | 1 | 0.3 | +1370 | -200 | 9 V batteria (1x) | - | 151 | - | 34 | - | 54 | 164 | 0.1 | 2 | staccabile|K | - | K101 + TP 200 | 180 | - | - | |
78.43 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Standard produttore (senza certificato) | 1 | 0.3 | +1370 | -200 | 9 V batteria (1x) | - | 225 | - | 34 | - | 54 | 164 | 0.1 | 2 | staccabile|K | - | K101 + TP 208 | 180 | - | - | |
65.03 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Standard produttore (senza certificato) | 1 | 0.3 | +1370 | -200 | 9 V batteria (1x) | - | 110 | - | 34 | - | 54 | 164 | 0.1 | 2 | staccabile|K | - | K102 + TP 301 | 180 | - | - | |
67.20 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Standard produttore (senza certificato) | 1 | 0.3 | +1370 | -200 | 9 V batteria (1x) | - | 133 | - | 34 | - | 54 | 164 | 0.1 | 2 | staccabile|K | - | K102 + TP 203 | 180 | - | - | |
65.03 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Standard produttore (senza certificato) | 1 | 0.3 | +1370 | -200 | 9 V batteria (1x) | - | 218 | - | 34 | - | 54 | 164 | 0.1 | 2 | staccabile|K | - | K102 + TP 201 | 180 | - | - | |
56.36 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Standard produttore (senza certificato) | 1 | 0.3 | +1370 | -200 | 9 V batteria (1x) | - | - | - | 34 | - | 54 | 164 | 0.1 | 2 | staccabile|K | - | K102 + TP 202 | 180 | - | - | |
78.43 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Standard produttore (senza certificato) | 1 | 0.3 | +1370 | -200 | 9 V batteria (1x) | - | 115 | - | 34 | - | 54 | 164 | 0.1 | 2 | staccabile|K | - | K102 + TP 204 | 180 | - | - | |
69.37 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Standard produttore (senza certificato) | 1 | 0.3 | +1370 | -200 | 9 V batteria (1x) | - | 265 | - | 34 | - | 54 | 164 | 0.1 | 2 | staccabile|K | - | K102 + TP 205 | 180 | - | - | |
104.57 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Standard produttore (senza certificato) | 1 | 0.3 | +1370 | -200 | 9 V batteria (1x) | - | 165 | - | 34 | - | 54 | 164 | 0.1 | 2 | staccabile|K | - | K102 + TP 302 | 180 | - | - | |
78.43 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Standard produttore (senza certificato) | 1 | 0.3 | +1370 | -200 | 9 V batteria (1x) | - | 219 | - | 34 | - | 54 | 164 | 0.1 | 2 | staccabile|K | - | K102 + TP 206 | 180 | - | - | |
100.21 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Standard produttore (senza certificato) | 1 | 0.3 | +1370 | -200 | 9 V batteria (1x) | - | 110 | - | 34 | - | 54 | 164 | 0.1 | 2 | staccabile|K | - | K102 + TP 207 | 180 | - | - | |
76.24 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Standard produttore (senza certificato) | 1 | 0.3 | +1370 | -200 | 9 V batteria (1x) | - | - | - | 34 | - | 54 | 164 | 0.1 | 2 | staccabile|K | - | K102 + TP 300 | 180 | - | - | |
78.43 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Standard produttore (senza certificato) | 1 | 0.3 | +1370 | -200 | 9 V batteria (1x) | - | 151 | - | 34 | - | 54 | 164 | 0.1 | 2 | staccabile|K | - | K102 + TP 200 | 180 | - | - | |
100.21 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Standard produttore (senza certificato) | 1 | 0.3 | +1370 | -200 | 9 V batteria (1x) | - | 225 | - | 34 | - | 54 | 164 | 0.1 | 2 | staccabile|K | - | K102 + TP 208 | 180 | - | - | |
182.84 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | Standard ISO | 1 | 0.3 | +1370 | -200 | 9 V batteria (1x) | - | 110 | - | 34 | - | 54 | 164 | 0.1 | 2 | staccabile|K | - | K101 + TP 301 | 180 | - | - |
Loading...
Tipo prodotto | Termometro |
---|
Configura
Proprietà di base
Con taratura a
Precisione (+/ -) °C(°C)
Precisione base (+/-)(%)
Temperatura max.(°C)
Temperatura min.(°C)
Alimentazione
Alimentazione (dettagli)
Lunghezza sonda(mm)
Caratteristiche del termometro a sonda
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (profondità)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Risoluzione (temperatura)(°C)
Tempo di risposta(s)
Sensore
Gamma di temperatura(°C)
Tipo (produttore)
Peso(g)
Precisione base(%)
Display (dettagli)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali