PSU montato su guida (DIN)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DCT 12-0,​5
DCT 12-4
DCT 24-0,​5
DCT 24-1,​5
PC-0112-150-0
PC-0124-050-0
PC-0124-100-0
PC-0124-100-4
PC-0124-200-0
PC-0148-050-0
PC-0148-100-0
PC-0224-050-0
PEL 230/5-5,​5
PEL 230/12-2
PEL 230/12-6,​6
PEL 230/18-2,​5
PM-0112-020-0
PM-0112-040-0
PM-0124-010-1
PM-0124-020-1
PM-0124-040-1
PM 0724-400-1
PVSB 400/24-10
PVSB 400/24-20
PVSB 400/24-40
PVSE 230/12-15
PVSE 230/24-10
PVSE 230/24-20
PVSE 230/48-10
PVSE 400/24-10
PVSE 400/24-20
PVSE 400/24-40
PVSE 400/30-25
PVSE 400/48-10
PVSE 400/48-20
PVSL 400/24-20
PVSL 400/24-40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Capacità
(W)
Dimensione altezza
(mm)
Larghezza
(mm)
Dimensione profondità
(mm)
Attacco (componenti) Collegamenti Ingressi Tensione di ingresso (max.)
(V)
Tensione di ingresso (max.)
(V AC)
Gamma tensione di ingresso
(V AC)
Gamma tensione di ingresso
(V DC)
Tensione di ingresso (max.)
(V DC)
N. componente produttore Max. corrente di uscita
(A)
Temperatura max.
(°C)
Tensione di ingresso min.
(V AC)
Tensione di ingresso min.
(V DC)
Temperatura min.
(°C)
MTBF
(a)
Tensione di ingresso nominale N. di uscite
(x)
N. di fasi Corrente di uscita (dettagli)
(A)
Tensione di uscita (min.)
(V AC)
Tensione di uscita (max.)
(V AC)
Tensione di uscita (max.)
(V DC)
Tensione di uscita (min.)
(V DC)
Tensione di uscita
(V DC)
Tipo PSU Tipo (produttore) Peso
(g)

87.13 €

1 Disponibile 22 giorni 6637194Terminale a vite--230----DCT 12-0.50.50+25----------12---DCT 12-0.5450

158.49 €

1 Disponibile 22 giorni 486315994Terminale a vite--230----DCT 12-41+25----------12---DCT 12-41900

87.13 €

1 Disponibile 3 giorni 12637194Terminale a vite--230----DCT 24-0.50.50+25----------24---DCT 24-0.5520

125.27 €

1 Disponibile 22 giorni 366310694Terminale a vite--230----DCT 24-1.51.5+25----------24---DCT 24-1.51090

251.40 €

1 Disponibile 22 giorni 18012755-----240---PC-0112-150-015+70100--25--1----1511.5--PC-0112-150-0930

169.43 €

1 Disponibile 9 giorni -12742126Terminale a mollaTecnica di plug-in diretto Push-In. max. 2,5 mm²Tecnica di plug-in diretto Push-In. max. 2,5 mm²-264100 - 240--PC-0124-050-05.57085--25500000115 V/AC|230 V/AC115.5--28.5|242324SincronizzatoPC-0124-050-0590.0

235.01 €

1 Disponibile 22 giorni -12755161Terminale a mollaTecnica di plug-in diretto Push-In. max. 2,5 mm²Tecnica di plug-in diretto Push-In. max. 2,5 mm²-264100 - 240--PC-0124-100-0107085--25500000115 V/AC|230 V/AC1111--28.5|242324SincronizzatoPC-0124-100-0930

278.76 €

1 Disponibile 22 giorni 24012742-----240---PC-0124-100-410+70100--25--1----28.523--PC-0124-100-4930

322.48 €

1 Disponibile 15 giorni -12795159Terminale a mollaTecnica di plug-in diretto Push-In. max. 2,5 mm²Tecnica di plug-in diretto Push-In. max. 2,5 mm²-264100 - 240--PC-0124-200-0207085--25500000115 V/AC|230 V/AC1122--28.5|242324SincronizzatoPC-0124-200-01600

251.40 €

1 Disponibile 4 giorni 48012755-----240---PC-0148-050-05+70100--25--1----5640--PC-0148-050-0930

333.41 €

1 Disponibile 22 giorni 48012795-----240---PC-0148-100-010+70100--25--1----5640--PC-0148-100-01600

180.36 €

1 Disponibile 3 giorni 48012742-----500---PC-0224-050-05+70200--25--1----28.523--PC-0224-050-0600

119.83 €

1 Disponibile 3 giorni -5972-----240---PEL 230/5-5.55.5+55100--25--1----8.54.5--PEL 230/5-5.5240

141.61 €

1 Disponibile 3 giorni --54-Terminale a viteTerminali con collegamento a molla1-26485 - 264--PEL 230/12-22-85---115 V/AC|230 V/AC21211523012-12Modalità commutataPEL 230/12-2170

158.49 €

1 Disponibile 3 giorni --90-Terminale a mollaTerminali con collegamento a molla1-26485 - 264--PEL 230/12-6.66.5-85---115 V/AC|230 V/AC216.5--12|121212Modalità commutataPEL 230/12-6.5300

141.61 €

1 Disponibile 3 giorni 455972-----240---PEL 230/18-2.52.5+55100--25--1----28|1815--PEL 230/18-2.5240

95.85 €

1 Disponibile 3 giorni 539022.5-----240---PM-0112-020-02.1+70100--25--1----14.5|1211.5--PM-0112-020-0130

108.93 €

1 Disponibile 22 giorni 999045-----240---PM-0112-040-04+70100--25--1----14.5|1211.5--PM-0112-040-0210

91.49 €

1 Disponibile 3 giorni 249022.597.5Terminale a mollaTecnica di plug-in diretto Push-In. max. 2,5 mm²1-26485 - 264--PM-0124-010-117085--25500000115 V/AC|230 V/AC111--28.5|242324SincronizzatoPM-0124-010-0130

98.04 €

1 Disponibile 3 giorni 48904597.5Terminale a mollaTecnica di plug-in diretto Push-In. max. 2,5 mm²--26485 - 264--PM-0124-020-127085--25500000115 V/AC|230 V/AC112--28.5|242324SincronizzatoPM-0124-020-0210

163.96 €

1 Disponibile 3 giorni 969072109.5Terminale a mollaTecnica di plug-in diretto Push-In. max. 2,5 mm²--26485 - 264--PM-0124-040-147085--25500000115 V/AC|230 V/AC114--28.5|242324SincronizzatoPM-0124-040-0390

125.27 €

1 Disponibile 9 giorni -902497.5Terminale a molla------30PM 0724-400-110--18--------24|2424--PM-0724-400-0140.0

381.51 €

1 Disponibile 73 giorni 240|19.9212757179Terminale a viteTerminali maschio--5503x 340 - 550--PVSB 400/24-1010-340---400 V/AC1310--28.8|2422.824-PVSB 400/24-101000

639.48 €

1 Disponibile 3 giorni 480|48012777179Terminale a viteTerminali maschio--5503x 340 - 550--PVSB 400/24-2020-340---400 V/AC1320--28.8|2422.824-PVSB 400/24-201300.0

807.83 €

1 Disponibile 3 giorni 960|960127--Terminale a viteTerminali maschio--5503 x 340 - 550--PVSB 400/24-4040-340---400 V/AC1340--28.8|2422.824-PVSB 400/24-402500.0

370.57 €

1 Disponibile 3 giorni 180|18012757179Terminale a viteTerminali maschio--264-85 - 264 Vac. 120 - 373-PVSE 230/12-1512-85---115 V/AC|230 V/AC|120 - 373 V/DC1115--18|121112-PVSE 230/12-151300.0

326.84 €

1 Disponibile 3 giorni -12757179Terminale a viteTerminali maschio--264-85 - 264 Vac. 120 - 373-PVSE 230/24-1010-85---115 V/AC|230 V/AC|120 - 373 V/DC1110--29.5|242224-PVSE 230/24-101300.0

556.40 €

1 Disponibile 3 giorni 48012797---1-240---PVSE 230/24-202070110--25--1----29.5|2422--PVSE 230-24-202300

584.83 €

1 Disponibile 36 giorni 48012797---1-240---PVSE 230/48-101070110--25--1----52|4833--PVSE 230-48-102300

355.27 €

1 Disponibile 3 giorni -12757179Terminale a viteTerminali maschio--550-3x 340 - 550 Vac. 480 - 780-PVSE 400/24-1010-340---400 V/AC|480 - 780 V/DC1310--28.8|2422.824-PVSE 400/24-101000

425.23 €

1 Disponibile 3 giorni 480|38.412777179Terminale a viteTerminali maschio--550-3x 340 - 550 Vac. 480 - 780-PVSE 400/24-2020-340---400 V/AC|480 - 780 V/DC1320--28.8|2422.824-PVSE 400/24-201300.0

589.20 €

1 Disponibile 3 giorni 960|66.2127--Terminale a viteTerminali maschio--550-3x 340 - 550 Vac. 480 - 780-PVSE 400/24-4040-340---400 V/AC|480 - 780 V/DC1340--28.8|2422.824-PVSE 400/24-402500.0

661.36 €

1 Disponibile 22 giorni 750127----1-550---PVSE 400/30-252570340--25-400 - 500 V/AC-----43|3027--PVSE 400-30-253030

377.13 €

1 Disponibile 22 giorni 48012777---1-550---PVSE 400/48-101070340--25-400 - 500 V/AC-----51|4837--PVSE 400-48-101760

617.63 €

1 Disponibile 3 giorni 960127----1-550---PVSE 400/48-202070340--25-400 - 500 V/AC-----51|4837--PVSE 400-48-203030

595.76 €

1 Disponibile 9 giorni 48012777---1-550---PVSL 400/24-202070340--25-400 - 500 V/AC-----28.8|2422.8--PVSL 400/24-201760

753.17 €

1 Disponibile 22 giorni 960|66.2127--Terminale a viteTerminali maschio--5503 x 340 - 550--PVSL 400/24-4040-340---400 V/AC1340--28.8|2422.824-PVSL 400/24-402500.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto PSU montato su guida (DIN)

Supporto tecnico