Gmc-I Labkon P500

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K149A
K150A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Max. corrente di uscita
(A)
Tensione di uscita (max.)
(V DC)
Ondulazione residua
(mV)
Tipo (produttore)

1,543.96 €

1 Disponibile 9 giorni 6.5808LABKON P500 80V 6.5A

1,582.53 €

1 9 giorni 4.212015LABKON P500 120V 4.2A

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Caratteristiche PSU da banco programmabile Con taratura a Standard produttore (senza certificato) Tensione di ingresso (LOV)(V AC) 230|115
Bilanciamento del carico 10 mV Controllo della rete 10 mV Alimentazione principale IEC 320 C14
N. di uscite(x) 1 Corrente di uscita (min.)(A) 0.001 Tensione di uscita (min.)(V) 0.001
Potenza(W) 500 Misura prodotto (altezza)(mm) 110 Misura prodotto (larghezza)(mm) 226
Misura prodotto (lunghezza)(mm) 414 Tipo prodotto PSU da banco (tensione regolabile) Tecnologia (PSU) SMPSU
Peso(g) 5500.0

Supporto tecnico