PSU da banco (tensione regolabile)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K110A
K111A
K112A
K148A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Caratteristiche PSU da banco Tensione di ingresso (LOV)
(V AC)
Bilanciamento del carico Controllo della rete Max. corrente di uscita
(A)
Corrente di uscita (min.)
(A)
Tensione di uscita (min.)
(V)
Tensione di uscita (max.)
(V DC)
Potenza
(W)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Ondulazione residua
(mV)
Tecnologia (PSU) Tipo (produttore) Peso
(g)
Collegamenti Interfacce (componenti) Bilanciamento del carico
(%)
Controllo della rete
(%)
Uscita (adattatori di rete) Tensione di uscita (min.)
(V DC)

1,328.17 €

1 Disponibile 7 giorni telecomandato|programmabile115|230--50-18100882132501PSU regolato lineareLSP 32K18R56000.0Prese 4 mmRS2320.020:02Presa 4 mm0

1,256.03 €

1 Disponibile 7 giorni telecomandato|programmabile115|230--30-36100882132501PSU regolato lineareLSP 32K36R36000.0Prese 4 mmRS2320.020:02Presa 4 mm0

1,256.03 €

1 Disponibile 7 giorni telecomandato|programmabile115|230--1.50-72100882132501PSU regolato lineareLSP 32K72R 1.56000.0Prese 4 mmRS2320.020:02Presa 4 mm0

1,582.53 €

1 13 giorni programmabile230|1155 mV5 mV14.50.0010.001355001102264145SMPSULABKON P500 35/145500.0------

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Con taratura a Standard produttore (senza certificato) Alimentazione principale IEC 320 C14 N. di uscite(x) 1
Tipo prodotto PSU da banco (tensione regolabile)

Supporto tecnico