Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1371847 |
1371854 |
1371858 |
1371862 |
1371867 |
1371870 |
1568704 |
1568705 |
1571705 |
1572705 |
1586542 |
1586543 |
1586544 |
1586545 |
1586546 |
1586558 |
1586559 |
1586560 |
1586561 |
1586562 |
1586563 |
1586564 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Caratteristiche dei componenti | Distanza tra contatti (mm) | Materiale | Temperatura max. (°C) | Numero di pin | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Tipo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.71 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 2.54|7.62 | - | +105 | 4 | 7.4 | 10.16 | 5.08 | - | |
0.87 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 2.54|7.62 | - | +105 | 20 | 7.4 | 10.16 | 22.86 | - | |
0.85 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 2.54|15.24 | - | +105 | 24 | 7.4 | 17.78 | 30.48 | - | |
1.53 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 2.54|15.24 | - | +105 | 48 | 7.4 | 17.78 | 60.69 | - | |
2.37 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 2.54|7.62 | - | +105 | 14 | 17.8 | 10.16 | 15.24 | - | |
1.19 € | 1 | 3 giorni | - | 2.54|7.62 | - | +105 | 20 | 17.8 | 10.16 | 22.86 | - | ||
0.73 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 2.54|7.62 | - | +105 | 14 | 7.4 | 10.16 | 15.24 | - | |
0.79 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 2.54|7.62 | - | +105 | 16 | 7.4 | 10.16 | 17.78 | - | |
0.71 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 2.54|7.62 | - | +105 | 10 | 7.4 | 10.16 | 12.70 | - | |
0.71 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 2.54|7.62 | - | +105 | 8 | 7.4 | 10.16 | 10.16 | - | |
0.39 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Contatti di precisione | 7.62 | PBT | 105 | 14 | - | 10.16 | 17.78 | AR 14 HZL-TT | |
0.44 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Contatti di precisione | 7.62 | PBT | 105 | 16 | - | 10.16 | 20.32 | AR 16 HZL-TT | |
0.51 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Contatti di precisione | 7.62 | PBT | 105 | 18 | - | 10.16 | 22.86 | AR 18 HZL-TT | |
0.67 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Contatti di precisione | 15.24 | PBT | 105 | 24 | - | 17.78 | 30.48 | AR 24 HZL-TT | |
1.01 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Contatti di precisione | 15.24 | PBT | 105 | 40 | - | 17.78 | 50.8 | AR40 HZL-TT | |
0.17 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Contatti di precisione | 7.62 | PBT | 105 | 6 | - | 10.16 | 7.62 | AR 06 HZL-TT | |
0.23 € | 1 | 3 giorni | Contatti di precisione | 7.62 | PBT | 105 | 8 | - | 10.16 | 10.16 | AR 08 HZL-TT | ||
0.57 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Contatti di precisione | 7.62 | PBT | 105 | 20 | - | 10.16 | 25.4 | AR 20 HZL-TT | |
0.65 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Contatti di precisione | 7.62 | PBT | 105 | 24 | - | 10.16 | 30.48 | AR 24 HZL/7-TT | |
0.77 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Contatti di precisione | 7.62 | PBT | 105 | 28 | - | 10.16 | 35.56 | AR 28 HZL/7-TT | |
0.76 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Contatti di precisione | 15.24 | PBT | 105 | 28 | - | 17.78 | 35.56 | AR 28 HZL-TT | |
0.81 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Contatti di precisione | 15.24 | PBT | 105 | 32 | - | 17.78 | 40.64 | AR 32 HZL-TT |
Loading...
Temperatura min.(°C) | -40 | Tipo prodotto | Presa IC | Conformità a RoHS | Sì |
---|
Configura
Proprietà di base
Caratteristiche dei componenti
Distanza tra contatti(mm)
Materiale
Temperatura max.(°C)
Numero di pin
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali