Codice articolo del costruttore: 6EP1321-5BA00
Marca: SIEMENS
Prezzo: 91.49 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Capacità: 24|24 W
Larghezza: 30 mm
N. componente produttore: 6EP1321-5BA00
Max. corrente di uscita: 2 A
Temperatura max.: +70 °C
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
6EP1321-5BA00
Codice componente
|
---|
6EP1321-5BA00 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Capacità (W) | Larghezza (mm) | N. componente produttore | Max. corrente di uscita (A) | Temperatura max. (°C) | Temperatura min. (°C) | Temperatura di esercizio (max.) (num) (°C) | Temperatura di esercizio (min.) (num) (°C) | Corrente di uscita (dettagli) (A) | Tipo (produttore) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91.49 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 24|24 | 30 | 6EP1321-5BA00 | 2 | +70 | -20 | 70 | -20 | 2.0 | SITOP PSU100C 12V/2A | 170.0 |
Loading...
Dimensione altezza(mm) | 80 | Dimensione profondità(mm) | 100 | Attacco (componenti) | Terminale a vite |
---|---|---|---|---|---|
Collegamenti | Terminali maschio | Ingressi | 1 | Tensione di ingresso (max.)(V AC) | 264 |
Gamma tensione di ingresso(V DC) | 85 - 264 Vac. 110 - 300 | Tensione di ingresso min.(V AC) | 85 | Tensione di ingresso nominale | 115 V/AC|230 V/AC|110 - 300 V/DC |
N. di uscite(x) | 1 | N. di fasi | 1 | Tensione di uscita (max.)(V DC) | 12.9|12 |
Tensione di uscita (min.)(V DC) | 10.5 | Tensione di uscita(V DC) | 12 | Tipo prodotto | PSU montato su guida (DIN) |
Tipo PSU | Modalità commutata |
Si trova sulla pagina di SITOP PSU100C PSU montata su guida (DIN), il codice articolo è il seguente: 6EP1321-5BA00.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6EP1321-5BA00.
Configura
Proprietà di base
Capacità(W)
Larghezza(mm)
N. componente produttore
Max. corrente di uscita(A)
Temperatura max.(°C)
Temperatura min.(°C)
Temperatura di esercizio (max.) (num)(°C)
Temperatura di esercizio (min.) (num)(°C)
Corrente di uscita (dettagli)(A)
Tipo (produttore)
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
6EP1322-5BA10 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Capacità (W) | Larghezza (mm) | N. componente produttore | Max. corrente di uscita (A) | Temperatura max. (°C) | Temperatura min. (°C) | Temperatura di esercizio (max.) (num) (°C) | Temperatura di esercizio (min.) (num) (°C) | Corrente di uscita (dettagli) (A) | Tipo (produttore) | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136.17 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 78|78 | 52.5 | 6EP1322-5BA10 | 6.5 | - | - | - | - | 6.5 | SITOP PSU100C 12 V/6.5 A | 320.0 |