Codice articolo del costruttore: ICFG6
Marca: ECON CONNECT
Prezzo: 0.08 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Distanza tra contatti: 7.62 mm
Numero di pin: 6
Misura prodotto (larghezza): 10.16 mm
Misura prodotto (lunghezza): 7.62 mm
Tipo: ICF 6
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ICFG6
Codice componente
|
---|
ICFG6 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Distanza tra contatti (mm) | Numero di pin | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Tipo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.08 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 7.62 | 6 | 10.16 | 7.62 | ICF 6 |
Loading...
Materiale | Termoplastica | Temperatura max.(°C) | 105 | Temperatura min.(°C) | -20 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo prodotto | Presa IC |
Si trova sulla pagina di Presa IC, il codice articolo è il seguente: ICFG6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ICFG6.
Configura
Proprietà di base
Distanza tra contatti(mm)
Numero di pin
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
ICFG16 |
ICFG18 |
ICFG20 |
ICFG24 |
ICFG24/7 |
ICFG8 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Distanza tra contatti (mm) | Numero di pin | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 7.62 | 16 | 10.16 | 20.32 | ICF 16 | |
0.13 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 7.62 | 18 | 10.16 | 22.86 | ICF 18 | |
0.15 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 7.62 | 20 | 10.16 | 25.6 | ICF 20 | |
0.17 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 15.24 | 24 | 17.78 | 30.48 | ICF 24 | |
0.17 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 7.62 | 24 | 10.16 | 30.48 | ICF 24/7 | |
0.09 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 7.62 | 8 | 10.16 | 10.16 | ICF 8 |