Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SM02B-GHS-TB (LF)(SN) |
SM03B-GHS-TB (LF)(SN) |
SM04B-GHS-TB (LF)(SN) |
SM05B-GHS-TB (LF)(SN) |
SM06B-GHS-TB (LF)(SN) |
SM08B-GHS-TB (LF)(SN) |
SM09B-GHS-TB (LF)(SN) |
SM12B-GHS-TB (LF)(SN) |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Number of Positions | Connector Type | Orientamento connettore | N. componente produttore | Pin per fila | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.48 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 | Basetta. angolo retto | Parallela (al PCB) | SM02B-GHS-TB (LF)(SN) | 2 | SM02B-GHS-TB (LF)(SN) | |
0.52 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3 | Basetta. angolo retto | Parallela (al PCB) | SM03B-GHS-TB (LF)(SN) | 3 | SM03B-GHS-TB (LF)(SN) | |
0.64 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 4 | Basetta. angolo retto | Parallela (al PCB) | SM04B-GHS-TB (LF)(SN) | 4 | SM04B-GHS-TB (LF)(SN) | |
0.72 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5 | Basetta. angolo retto | Parallela (al PCB) | SM05B-GHS-TB (LF)(SN) | 5 | SM05B-GHS-TB (LF)(SN) | |
0.76 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 6 | Basetta. angolo retto | Parallela (al PCB) | SM06B-GHS-TB (LF)(SN) | 6 | SM06B-GHS-TB (LF)(SN) | |
0.87 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 8 | Basetta. angolo retto | Parallela (al PCB) | SM08B-GHS-TB (LF)(SN) | 8 | SM08B-GHS-TB (LF)(SN) | |
0.96 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 9 | Basetta. angolo retto | Parallela (al PCB) | SM09B-GHS-TB (LF)(SN) | 9 | SM09B-GHS-TB (LF)(SN) | |
1.01 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 12 | Basetta. angolo retto | Parallela (al PCB) | SM12B-GHS-TB (LF)(SN) | 12 | SM12B-GHS-TB (LF)(SN) |
Loading...
Materiale alloggiamento | Polibutilene | Colore | Bianco | Attacco (componenti) | SMT|Saldatura |
---|---|---|---|---|---|
Connettori | filo-scheda | Distanza tra contatti(mm) | 1.25 | Merci industriali | N |
Temperatura max.(°C) | +85 | Temperatura min.(°C) | -25 | Corrente nominale(A) | 1 |
Tensione nominale(V DC) | 50|50 | N. di file | 1 | Tipo prodotto | Contenitore pin - PCB |
Conformità a RoHS | Sì | Serie (connettori) | GH |
Configura
Proprietà di base
Number of Positions
Orientamento connettore
N. componente produttore
Pin per fila
Tipo (produttore)
Tipo
Connector Type
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali