Involucro pin - cavo PAL (PALR-04VF)

Involucro pin - cavo PAL PALR-04VF
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: PALR-04VF

Marca: JST (JST Manufacturing)

Prezzo: 0.13

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Number of Positions: 4

N. componente produttore: PALR-04VF

Pin per fila: 4

Tipo (produttore): PALR-04VF


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PALR-04VF

Codice componente
PALR-04VF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Number of Positions N. componente produttore Pin per fila Tipo (produttore)

0.13 €

1 Disponibile 3 giorni 4PALR-04VF4PALR-04VF

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connector Type Spina, dritta Attacco A crimpare Connettori filo-scheda
Distanza tra contatti(mm) 2 Sezione trasversale(mm²) 0.08 - 0.33 Merci industriali N
Materiale (dettagli) PA 66 UL94V-0 Corrente nominale (dettagli)(A) 3 Tensione nominale (dettagli)(V AC) 250
N. di file 1 Tipo prodotto Contenitore pin - cavo Conformità a RoHS

Si trova sulla pagina di Involucro pin - cavo PAL, il codice articolo è il seguente: PALR-04VF.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PALR-04VF.

Tipologia prodotto

Codice componente
PALR-02VF
PALR-03VF
PALR-05VF
PALR-08VF
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Number of Positions N. componente produttore Pin per fila Tipo (produttore)

0.11 €

1 Disponibile 3 giorni 2PALR-02VF2PALR-02VF

0.11 €

1 Disponibile 3 giorni 3PALR-03VF3PALR-03VF

0.15 €

1 Disponibile 3 giorni 5PALR-05VF5PALR-05VF

0.20 €

1 Disponibile 3 giorni 8PALR-08VF8PALR-08VF

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico