Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Number of Positions | Connector Type | Attacco (componenti) | Orientamento connettore | N. componente produttore | Pin per fila | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.37 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 | Basetta, dritta | SMT | Perpendicolare (al PCB) | B2B-PH-SM4-TB (LF)(SN) | 2 | 5.5 | 5.9 | B2B-PH-SM4-TB (LF)(SN) | |
0.40 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3 | Basetta, dritta | SMT | Perpendicolare (al PCB) | B3B-PH-SM4-TB (LF)(SN) | 3 | 5.5 | 7.9 | B3B-PH-SM4-TB (LF)(SN) | |
0.48 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 4 | Basetta, dritta | SMT | Perpendicolare (al PCB) | B4B-PH-SM4-TB (LF)(SN) | 4 | 5.5 | 9.9 | B4B-PH-SM4-TB (LF)(SN) | |
0.52 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5 | Basetta, dritta | SMT | Perpendicolare (al PCB) | B5B-PH-SM4-TB (LF)(SN) | 5 | 5.5 | 11.9 | B5B-PH-SM4-TB (LF)(SN) | |
0.60 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 6 | Basetta, dritta | SMT | Perpendicolare (al PCB) | B6B-PH-SM4-TB (LF)(SN) | 6 | 5.5 | 13.9 | B6B-PH-SM4-TB (LF)(SN) | |
0.65 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 7 | Basetta, dritta | SMT | Perpendicolare (al PCB) | B7B-PH-SM4-TB (LF)(SN) | 7 | 5.5 | 15.9 | B7B-PH-SM4-TB (LF)(SN) | |
0.83 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 11 | Basetta, dritta | Stampa | Perpendicolare (al PCB) | B11B-PH-K-S (LF)(SN) | 11 | 4.5 | 23.9 | B11B-PH-K-S (LF)(SN) | |
0.99 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 13 | Basetta, dritta | Stampa | Perpendicolare (al PCB) | B13B-PH-K-S (LF)(SN) | 13 | 4.5 | 27.9 | B13B-PH-K-S (LF)(SN) | |
1.33 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 14 | Basetta, dritta | Stampa | Perpendicolare (al PCB) | B14B-PH-K-S (LF)(SN) | 14 | 4.5 | 29.9 | B14B-PH-K-S (LF)(SN) | |
0.39 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 | Basetta. angolo retto | SMT | Parallela (al PCB) | S2B-PH-SM4-TB (LF)(SN) | 2 | 5 | 5.9 | S2B-PH-SM4-TB (LF)(SN) | |
0.48 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3 | Basetta. angolo retto | SMT | Parallela (al PCB) | S3B-PH-SM4-TB (LF)(SN) | 3 | 5 | 7.9 | S3B-PH-SM4-TB (LF)(SN) | |
0.53 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 4 | Basetta. angolo retto | SMT | Parallela (al PCB) | S4B-PH-SM4-TB (LF)(SN) | 4 | 5 | 9.9 | S4B-PH-SM4-TB (LF)(SN) | |
0.60 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 5 | Basetta. angolo retto | SMT | Parallela (al PCB) | S5B-PH-SM4-TB (LF)(SN) | 5 | 5 | 11.9 | S5B-PH-SM4-TB (LF)(SN) | |
0.67 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 6 | Basetta. angolo retto | SMT | Parallela (al PCB) | S6B-PH-SM4-TB (LF)(SN) | 6 | 5 | 13.9 | S6B-PH-SM4-TB (LF)(SN) | |
0.81 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 8 | Basetta. angolo retto | SMT | Parallela (al PCB) | S8B-PH-SM4-TB (LF)(SN) | 8 | 5 | 17.9 | S8B-PH-SM4-TB (LF)(SN) | |
0.95 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 | Basetta. angolo retto | SMT | Parallela (al PCB) | S10B-PH-SM4-TB (LF)(SN) | 10 | 5 | 21.9 | S10B-PH-SM4-TB (LF)(SN) |
Loading...
Superficie di contatto della scheda | Con stagnatura | Materiale alloggiamento | Poliammide | Colore | Ecru |
---|---|---|---|---|---|
Attacco | A crimpare | Superficie contatto del connettore | Con stagnatura | Connettori | filo-scheda |
Materiale contatto | Bronzo fosforoso | Distanza tra contatti(mm) | 2 | Sezione trasversale(mm²) | 0.05 - 22 |
Merci industriali | N | Materiale di isolamento | Poliammide | Materiale (dettagli) | PA 66 UL94V-0 |
Corrente nominale(A) | 2 | Corrente nominale (dettagli)(A) | 2 | Tensione nominale (dettagli)(V AC) | tensione: 100 |
N. di file | 1 | Diametro pin(mm) | 0.5 | Profilo pin | Profilo quadrato |
Misura prodotto (altezza)(mm) | 9.4 | Tipo prodotto | Basetta pin integrata (standard) | Conformità a RoHS | Sì |
Serie (connettori) | PH | Tipo (varie) | Basetta pin connettore dritto |
Configura
Proprietà di base
Number of Positions
Connector Type
Attacco (componenti)
Orientamento connettore
N. componente produttore
Pin per fila
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Tipo (produttore)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali