Contatto a crimpare per serie PH

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
800113
800138
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
AWG max. AWG (min.) Sezione trasversale
(mm²)
Sezione trasversale (max.)
(mm²)
N. componente produttore Sezione trasversale min.
(mm²)
Corrente nominale
(A)
Corrente nominale (dettagli)
(A)
Tensione nominale (dettagli)
(V AC)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Serie (connettori) Tipo (produttore)

0.07 €

1 Disponibile 3 giorni 24300.05 - 220.228001130.0522tensione: 100--5.7PHBPH-002T-P0.5S

0.12 €

1 Disponibile 3 giorni 22280.08 -0.330.338001380.08332502.41.956.5XHBXH-001T-P0.6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Number of Positions 1 Connector Type Presa, dritta Colore Argento
Attacco (componenti) A crimpare Attacco A crimpare Superficie contatto del connettore Con stagnatura
Connettori filo-scheda Materiale contatto Bronzo fosforoso Merci industriali N
Materiale (dettagli) PA 66 UL94V-0 N. di file 1 Pin per fila 1
Tipo prodotto Contatto a crimpare Conformità a RoHS Tipo (varie) Contatto a crimpare

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico