Codice articolo del costruttore: B3B-ZR-SM4-TF (LF)(SN)
Marca: JST (JST Manufacturing)
Prezzo: 0.47 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Number of Positions: 3
Connector Type: Basetta, dritta
Orientamento connettore: Perpendicolare (al PCB)
N. componente produttore: B3B-ZR-SM4-TF (LF)(SN)
Pin per fila: 3
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
B3B-ZR-SM4-TF (LF)(SN)
Codice componente
|
---|
B3B-ZR-SM4-TF (LF)(SN) |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Number of Positions | Connector Type | Orientamento connettore | N. componente produttore | Pin per fila | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.47 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3 | Basetta, dritta | Perpendicolare (al PCB) | B3B-ZR-SM4-TF (LF)(SN) | 3 | 7.5 | B3B-ZR-SM4-TF (LF)(SN) |
Loading...
Superficie di contatto della scheda | Con stagnatura | Materiale alloggiamento | Poliammide | Colore | Ecru |
---|---|---|---|---|---|
Attacco (componenti) | SMT | Attacco | A crimpare | Superficie contatto del connettore | Con stagnatura |
Connettori | filo-scheda | Materiale contatto | Bronzo fosforoso | Distanza tra contatti(mm) | 1.50 |
Sezione trasversale(mm²) | 0.032 - 0.13 | Merci industriali | N | Materiale di isolamento | Poliammide |
Materiale (dettagli) | PA 66 UL94V-0 | Corrente nominale(A) | 1 | Corrente nominale (dettagli)(A) | 1 |
Tensione nominale (dettagli)(V AC) | 50 | N. di file | 1 | Diametro pin(mm) | 0.5 |
Profilo pin | Circolare | Misura prodotto (altezza)(mm) | 5.2 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 3.5 |
Tipo prodotto | Pin strip integrata (precisione) | Conformità a RoHS | Sì | Serie (connettori) | ZR |
Tipo (varie) | Basetta pin connettore dritto |
Si trova sulla pagina di Basetta pin integrata (precisione) ZR, il codice articolo è il seguente: B3B-ZR-SM4-TF (LF)(SN).
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B3B-ZR-SM4-TF (LF)(SN).
Configura
Proprietà di base
Tipo
Number of Positions
Connector Type
Orientamento connettore
N. componente produttore
Pin per fila
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
B4B-ZR-SM4-TF (LF)(SN) |
B5B-ZR-SM4-TF (LF)(SN) |
S3B-ZR-SM4A-TF (LF)(SN) |
S4B-ZR-SM4A-TF (LF)(SN) |
S8B-ZR-SM4A-TF (LF)(SN) |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Number of Positions | Connector Type | Orientamento connettore | N. componente produttore | Pin per fila | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Tipo (produttore) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.51 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 4 | Basetta, dritta | Perpendicolare (al PCB) | B4B-ZR-SM4-TF (LF)(SN) | 4 | 9 | B4B-ZR-SM4-TF (LF)(SN) | |
0.60 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5 | Basetta, dritta | Perpendicolare (al PCB) | B5B-ZR-SM4-TF (LF)(SN) | 5 | 10.5 | B5B-ZR-SM4-TF (LF)(SN) | |
0.49 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3 | Basetta. angolo retto | Parallela (al PCB) | S3B-ZR-SM4A-TF (LF)(SN) | 3 | 7.5 | S3B-ZR-SM4A-TF (LF)(SN) | |
0.56 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 4 | Basetta. angolo retto | Parallela (al PCB) | S4B-ZR-SM4A-TF (LF)(SN) | 4 | 9 | S4B-ZR-SM4A-TF (LF)(SN) | |
0.84 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 8 | Basetta. angolo retto | Parallela (al PCB) | S8B-ZR-SM4A-TF (LF)(SN) | 8 | 15 | S8B-ZR-SM4A-TF (LF)(SN) |