Involucro pin - PCB SH (SM02B-SRSS-TB (LF)(SN))

Involucro pin - PCB SH SM02B-SRSS-TB (LF)(SN)
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: SM02B-SRSS-TB (LF)(SN)

Marca: JST (JST Manufacturing)

Prezzo: 0.39

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Number of Positions: 2

Connector Type: Basetta. angolo retto

Orientamento connettore: Parallela (al PCB)

Caratteristiche connettore: -

N. componente produttore: SM02B-SRSS-TB (LF)(SN)


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SM02B-SRSS-TB (LF)(SN)

Codice componente
SM02B-SRSS-TB (LF)(SN)
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Number of Positions Connector Type Orientamento connettore Caratteristiche connettore N. componente produttore Pin per fila Tipo (produttore)

0.39 €

1 Disponibile 3 giorni 2Basetta. angolo rettoParallela (al PCB)-SM02B-SRSS-TB (LF)(SN)2SM02B-SRSS-TB (LF)(SN)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Superficie di contatto della scheda Con stagnatura Materiale alloggiamento Polibutilene Colore Bianco
Attacco (componenti) SMT|Saldatura Superficie contatto del connettore Con stagnatura Connettori filo-scheda
Materiale contatto Lega di rame Distanza tra contatti(mm) 1 Merci industriali N
Temperatura max.(°C) +85 Temperatura min.(°C) -25 Corrente nominale(A) 1
Tensione nominale(V DC) 50|50 N. di file 1 Tipo prodotto Contenitore pin - PCB
Conformità a RoHS Serie (connettori) SH

Si trova sulla pagina di Involucro pin - PCB SH, il codice articolo è il seguente: SM02B-SRSS-TB (LF)(SN).
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SM02B-SRSS-TB (LF)(SN).

Tipologia prodotto

Codice componente
BM04B-SRSS-TB (LF)(SN)
BM05B-SRSS-TBT (LF)(SN)
BM06B-SRSS-TB (LF)(SN)
SM03B-SRSS-TB (LF)(SN)
SM04B-SRSS-TB (LF)(SN)
SM05B-SRSS-TB (LF)(SN)
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Number of Positions Connector Type Orientamento connettore Caratteristiche connettore N. componente produttore Pin per fila Tipo (produttore)

0.60 €

1 Disponibile 3 giorni 4Basetta, drittaPerpendicolare (al PCB)-BM04B-SRSS-TB (LF)(SN)4BM04B-SRSS-TB (LF)(SN)

1.33 €

1 Disponibile 3 giorni 5Basetta, drittaPerpendicolare (al PCB)+ supporto per montaggioBM05B-SRSS-TBT (LF)(SN)5BM05B-SRSS-TBT (LF)(SN)

0.76 €

1 Disponibile 3 giorni 6Basetta, drittaPerpendicolare (al PCB)-BM06B-SRSS-TB (LF)(SN)6BM06B-SRSS-TB (LF)(SN)

0.55 €

1 Disponibile 3 giorni 3Basetta. angolo rettoParallela (al PCB)-SM03B-SRSS-TB (LF)(SN)3SM03B-SRSS-TB (LF)(SN)

0.59 €

1 Disponibile 3 giorni 4Basetta. angolo rettoParallela (al PCB)-SM04B-SRSS-TB (LF)(SN)4SM04B-SRSS-TB (LF)(SN)

0.61 €

1 Disponibile 3 giorni 5Basetta. angolo rettoParallela (al PCB)-SM05B-SRSS-TB (LF)(SN)5SM05B-SRSS-TB (LF)(SN)

Supporto tecnico