Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
B10B-PUDSS-1 (LF)(SN)
Codice componente
|
---|
B10B-PUDSS-1 (LF)(SN) |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Number of Positions | Connector Type | Orientamento connettore | N. componente produttore | Pin per fila | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.56 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 | Basetta, dritta | Perpendicolare (al PCB) | B10B-PUDSS-1 (LF)(SN) | 5 | B10B-PUDSS-1 (LF)(SN) |
Loading...
Superficie di contatto della scheda | Con stagnatura | Materiale alloggiamento | Polibutilene | Colore | Bianco |
---|---|---|---|---|---|
Attacco (componenti) | Stampa | Caratteristiche connettore | + base blocco con chiusura | Superficie contatto del connettore | Con stagnatura |
Connettori | filo-scheda | Materiale contatto | Lega di rame | Distanza tra contatti(mm) | 2 |
Merci industriali | N | Temperatura max.(°C) | +85 | Temperatura min.(°C) | -25 |
Corrente nominale(A) | 3 | Tensione nominale(V DC) | 250|250 | N. di file | 2 |
Diametro pin(mm) | 0.7 | Tipo prodotto | Contenitore pin - PCB | Conformità a RoHS | Sì |
Serie (connettori) | PUD |
Si trova sulla pagina di Involucro pin - PCB PUD, il codice articolo è il seguente: B10B-PUDSS-1 (LF)(SN).
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B10B-PUDSS-1 (LF)(SN).
Configura
Proprietà di base
Number of Positions
Orientamento connettore
N. componente produttore
Pin per fila
Tipo (produttore)
Tipo
Connector Type
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
S18B-PUDSS-1 (LF)(SN) |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Number of Positions | Connector Type | Orientamento connettore | N. componente produttore | Pin per fila | Tipo (produttore) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.89 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 18 | Basetta. angolo retto | Parallela (al PCB) | S18B-PUDSS-1 (LF)(SN) | 9 | S18B-PUDSS-1 (LF)(SN) |