Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
B8P-VH (LF)(SN)
Number of Positions | 8 | Connector Type | Basetta, dritta | Superficie di contatto della scheda | Con stagnatura |
---|---|---|---|---|---|
Materiale alloggiamento | Poliammide | Colore | Ecru | Attacco (componenti) | Stampa |
Attacco | A crimpare | Orientamento connettore | Perpendicolare (al PCB) | Superficie contatto del connettore | Con stagnatura |
Connettori | filo-scheda | Materiale contatto | Bronzo fosforoso | Distanza tra contatti(mm) | 3.96 |
Sezione trasversale(mm²) | 0.33 - 1.25 | Merci industriali | N | Materiale di isolamento | Poliammide |
N. componente produttore | B8P-VH (LF)(SN) | Materiale (dettagli) | PA 66 UL94V-0 | Corrente nominale(A) | 10 |
Corrente nominale (dettagli)(A) | 10 | Tensione nominale (dettagli)(V AC) | 250 | Tensione nominale(V AC) | 250 |
N. di file | 1 | Diametro pin(mm) | 1.14 | Profilo pin | Profilo quadrato |
Pin per fila | 8 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 8.5 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 14.6 |
Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 31.62 | Tipo prodotto | Basetta pin (standard) | Conformità a RoHS | Sì |
Serie (connettori) | VH | Tipo (produttore) | B8P-VH (LF) (SN) | Tipo (varie) | Basetta pin connettore dritto |
Si trova sulla pagina di Basetta pin (standard) VH, il codice articolo è il seguente: B8P-VH (LF)(SN).
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B8P-VH (LF)(SN).
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali