Alloggiamento serie JWPF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
02T-JWPF-VSLE-S
03T-JWPF-VSLE-S
04T-JWPF-VSLE-S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Number of Positions Connector Type N. componente produttore Numero di pin Pin per fila Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Tipo prodotto Tipo (produttore) Tipo (varie)

2.37 €

1 Disponibile 3 giorni 2Spina, dritta02T-JWPF-VSLE-S228.1725.8Contenitore pin - cavo02T-JWPF-VSLE-SAlloggiamento per contatti pin

2.57 €

1 Disponibile 3 giorni 3Spina, dritta03T-JWPF-VSLE-S338.1925.8Contenitore pin - cavo03T-JWPF-VSLE-SAlloggiamento per contatti pin

2.57 €

1 Disponibile 3 giorni 4Spina, dritta04T-JWPF-VSLE-S448.11125.8Contenitore pin - cavo04T-JWPF-VSLE-SAlloggiamento per contatti pin

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale alloggiamento Poliammide Colore Ecru Attacco (componenti) A crimpare
Attacco A crimpare Connettori filo-scheda Sezione trasversale(mm²) 0.13 - 0.33
Sezione trasversale (max.)(mm²) 0.33 Merci industriali N Materiale di isolamento Poliammide
Valutazione IP IP67 Materiale (dettagli) PA 66 UL94V-0 Sezione trasversale min.(mm²) 0.13
Corrente nominale(A) 3 Corrente nominale (dettagli)(A) 3 Tensione nominale (dettagli)(V AC) 100
N. di file 1 Conformità a RoHS Serie (connettori) JWPF

Supporto tecnico